您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SP-OB 40 - 夹持销
SCHUNK
工件夹持技术
工件直接夹持系统
WDP-5X
夹持销
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/werkstueckdirektspannsysteme/wdp_5x/spannbolzen/sp-ob_40.prj},{NB=SCHUNK-0471631 SPA-OB 40},{IDNR=0471631},{TYP=SPA-OB 40},{ONLINE=Zur Produktseite},{AUSSEND1=39.500},{HOEHEGES=35.000},{H1=1.779},{H2=10.000},{D1=37.189},{H3=14.595},{D2=28.000},{H4=23.000},{H5=18.294},{H6=24.165},{D3=36.698},{D4=34.802},{ID1=10.000},{ID2=10.200},{ID3=18.500},{L1=13.000},{L2=9.500},{SWTI=8.000},{EPIMID=53248},{HALKRAM8=25},{HALKRAM10=35},{WERSTO=Rostfreier Stahl},{VAR=Zentrierbolzen},{EIGENMASSE=0.200},{CNSCTN=84662098}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HALKRAM8
夹紧力 M8
[kN]
HALKRAM10
夹紧力 M10
[kN]
WERSTO
材料
ⁿ/ₐ
VAR
变型
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0471631 SPA-OB 40
0471631
SPA-OB 40
25
35
不锈钢
定心销
0.200
84662098
SCHUNK-1316935 SPB-OB 40
1316935
SPB-OB 40
25
35
不锈钢
定位销
0.200
84662098
SCHUNK-1316936 SPC-OB 40
1316936
SPC-OB 40
25
35
不锈钢
定位销
0.200
84662098
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表