Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
MMS-PI1 - 可编程磁开关
SCHUNK
抓取系统
传感器
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/sensoren/mms_pi1_22.prj},{NB=SCHUNK-0301111 MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD},{IDNR=0301111},{HD=1.000},{L=22.000},{SA=0.000},{TYP1=6.000},{POSLED1=5.000},{POSLED2=11.600},{PARTSERVER=0.000},{TYPRMPG=0.000},{TYPISCHESCHALTZ=0.001},{MAXSCHALTFREQUE=1000},{PRODUKTGEWICHT=0.01},{MINUMGEBUNGSTEM=-10},{MAXUMGEBUNGSTEM=70},{DICHTHEITIPSENS=67},{DICHTHEITIPSTEC=67},{NENNSPANNUNG=24},{MINSPANNUNG=10},{MAXSPANNUNG=30},{SPANNUNGSABFALL=1.5},{MAXSCHALTSTROM=0.05},{KABELDURCHMESSE=2.1},{MINBIEGERADIUSD=21},{MINBIEGERADIUSS=10.5},{ANZAHLADERN=3},{ADERQUERSCHNITT=0.14},{KABELLAENGE=30},{TYP=MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD},{ONLINE=Zur Produktseite},{EPLAN=../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{SCHALTFUNKTION=Schließer}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SCHALTFUNKTION
开关功能
ⁿ/ₐ
SCHALTUNGSART
开关类型
ⁿ/ₐ
TYPISCHESCHALTZ
典型开关时间
[s]
MAXSCHALTFREQUE
最大合闸频率
[Hz]
PRODUKTGEWICHT
产品重量
[kg]
MINUMGEBUNGSTEM
最低环境温度
[°C]
MAXUMGEBUNGSTEM
最高环境温度
[°C]
DICHTHEITIPSENS
防护等级(传感器)
ⁿ/ₐ
DICHTHEITIPSTEC
防护等级(传感器插入)
ⁿ/ₐ
LEDANZEIGE
传感器 LED 显示器
ⁿ/ₐ
SPANNUNGSART
电压类型
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
额定电压
[V]
MINSPANNUNG
最小¬电压
[V]
MAXSPANNUNG
最大电压
[V]
SPANNUNGSABFALL
断电
[V]
MAXSCHALTSTROM
最大合闸电流
[A]
KABELDURCHMESSE
电缆直径 D
[mm]
MINBIEGERADIUSD
最小弯曲半径(动态)
[mm]
MINBIEGERADIUSS
最小弯曲半径(静态)
[mm]
ANZAHLADERN
线缆数量
ⁿ/ₐ
ADERQUERSCHNITT
电线横截面
[mm^2]
KABELLAENGE
电缆长度 L
[cm]
KABELSTECKER
电缆连接器/电缆终端
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0301160 MMS 22-PI1...
0301160
MMS 22-PI1-S-M8-PNP
闭合装置
PNP
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-1001354 MMS 22-PI1...
1001354
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-EX
闭合装置
PNP
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301166 MMS 22-PI1...
0301166
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA
闭合装置
PNP
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301110 MMS 22-PI1...
0301110
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD
闭合装置
PNP
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
21.0
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301161 MMS 22-PI1...
0301161
MMS 22-PI1-S-M8-NPN
闭合装置
NPN
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301167 MMS 22-PI1...
0301167
MMS 22-PI1-S-M8-NPN-SA
闭合装置
NPN
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301111 MMS 22-PI1...
0301111
MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD
闭合装置
NPN
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301162 MMSK 22-PI...
0301162
MMSK 22-PI1-S-PNP
闭合装置
PNP
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
明线束
85365005
SCHUNK-1001355 MMSK 22-PI...
1001355
MMSK 22-PI1-S-PNP-EX
闭合装置
PNP
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
明线束
85365005
SCHUNK-0301168 MMSK 22-PI...
0301168
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA
闭合装置
PNP
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
明线束
85365005
SCHUNK-0301112 MMSK 22-PI...
0301112
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD
闭合装置
PNP
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
明线束
85365005
SCHUNK-0301163 MMSK 22-PI...
0301163
MMSK 22-PI1-S-NPN
闭合装置
NPN
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
明线束
85365005
SCHUNK-0301169 MMSK 22-PI...
0301169
MMSK 22-PI1-S-NPN-SA
闭合装置
NPN
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
明线束
85365005
SCHUNK-0301113 MMSK 22-PI...
0301113
MMSK 22-PI1-S-NPN-HD
闭合装置
NPN
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
是
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
明线束
85365005
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表