您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
ROTA NCS 6 - 动力车床卡盘,无通孔
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘
动力车床卡盘,无通孔
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_ohne_durchgang/rota_ncs_6_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0865041 ROTA NCS 315/6 A8-KV,00},{IDNR=0865041},{TYP=ROTA NCS 315/6 A8-KV},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{AS=0},{IS=0},{ASS=5.600},{ISS=3.800},{TYPNCS=6.000},{TYP2=3.000},{TYPFTK=8.000},{TYPAUF=2.000},{TYP1=16.000},{SD=16.000},{SL=140.000},{SDS=6.000},{SLS=16.000},{POSKOL=6.000},{HUBKOLA=12.000},{HUBKOLZ=13.000},{PPATH=rota_ncs_asmsbl.prj},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder},{EPIMID=20612},{SPITYP=ISO 702-1},{SPIGRO=Nr. 8},{VERZAH=Kreuzversatz},{MAXDRE=2200},{MAXSPA=80},{MAXBETKRA=48},{HUBBAC=7.7},{NIEZUG=0.3},{HEBLAE=53.5},{KOLHUBH=25.0},{PENAUS=±2},{EIGENMASSE=67.0},{CNSCTN=84662091}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SPITYP
主轴类型
ⁿ/ₐ
SPIGRO
主轴尺寸
ⁿ/ₐ
VERZAH
细齿
ⁿ/ₐ
MAXDRE
最大RPM
[1/min]
MAXSPA
最大夹紧力
[kN]
MAXBETKRA
最大启动力
[kN]
HUBBAC
行程/卡爪
[mm]
NIEZUG
下拉作用
[mm]
HEBLAE
杆长度
[mm]
KOLHUBH
活塞行程(H)
[mm]
PENAUS
摆动补偿
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0865030 ROTA NCS 2...
0865030
ROTA NCS 260/6 Z220-KV
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
榫槽
3800
44
20
5.8
0.3
46.5
21.0
±2
45.0
84662091
SCHUNK-0865031 ROTA NCS 2...
0865031
ROTA NCS 260/6 A8-KV
ISO 702-1
Nr. 8
榫槽
3800
44
20
5.8
0.3
46.5
21.0
±2
45.0
84662091
SCHUNK-0865040 ROTA NCS 3...
0865040
ROTA NCS 315/6 Z220-KV
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
榫槽
2200
80
48
7.7
0.3
53.5
25.0
±2
67.0
84662091
SCHUNK-0865041 ROTA NCS 3...
0865041
ROTA NCS 315/6 A8-KV
ISO 702-1
Nr. 8
榫槽
2200
80
48
7.7
0.3
53.5
25.0
±2
67.0
84662091
SCHUNK-0865050 ROTA NCS 4...
0865050
ROTA NCS 400/6 Z300-KV
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
榫槽
2000
80
48
7.7
0.3
53.5
25.0
±3
150.0
84662091
SCHUNK-0865051 ROTA NCS 4...
0865051
ROTA NCS 400/6 A11-KV
ISO 702-1
Nr. 11
榫槽
2000
80
48
7.7
0.3
53.5
25.0
±3
150.0
84662091
SCHUNK-0865060 ROTA NCS 5...
0865060
ROTA NCS 500/6 Z380-KV
ISO 702-4
Nr. 15 (Z380)
榫槽
1400
120
65
8.2
0.5
75.5
30.0
±3
230.0
84662091
SCHUNK-0865061 ROTA NCS 5...
0865061
ROTA NCS 500/6 A15-KV
ISO 702-1
Nr. 15
榫槽
1400
120
65
8.2
0.5
75.5
30.0
±3
230.0
84662091
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表