您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
ROTA 2B - 动力卡盘
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘
动力车床卡盘,无通孔
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_ohne_durchgang/rota_2b_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0813051 ROTA 2B 200 Z170-KV, 0000},{IDNR=0813051},{TYPA=5.000},{TYPB=1.000},{TYPC=0.000},{GROESSE=3.000},{A=200.000},{A1=218.000},{C=80.000},{C1=74.000},{NDR=19.000},{KDR=22.000},{D1=45.000},{D2=18.000},{J=6.000},{N=170.000},{L1=108.000},{L2=39.400},{L3=52.000},{L4=10.000},{L5=66.000},{L6=62.000},{L7=7.300},{B=85.000},{DI=104.800},{MAXZ=74.300},{MINZ=59.300},{ONDR=12.000},{OKDR=10.100},{OK=18.000},{OKT=12.000},{OL=42.000},{OL1=24.950},{P=19.000},{R=0.000},{TNDR=6.000},{SMIN=0.000},{SMAX=0.000},{BA=26.000},{AI=45.000},{BI=16.000},{NST=0.000},{SW=14.000},{TKDR=5.000},{M1=0.000},{HMAXZ=15.000},{BB=60.000},{BB1=45.200},{BL=51.000},{BL1=34.000},{HUB=0},{NSI=0},{NSA=0},{KOLH=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SPITYP
主轴类型
ⁿ/ₐ
SPIGRO
主轴尺寸
ⁿ/ₐ
VERZAH
细齿
ⁿ/ₐ
MAXDRE
最大RPM
[1/min]
MAXSPA
最大夹紧力
[kN]
MAXBETKRA
最大启动力
[kN]
HUBBAC
行程/卡爪
[mm]
KOLHUBH
活塞行程(H)
[mm]
TRAHEIMOM
惯性矩
[kgm²]
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0813031 ROTA 2B 12...
0813031
ROTA 2B 125 Z115-KV
-
Z115
榫槽
5300
26
23
10.0
17.5
0.007
3.7
84662091
SCHUNK-0813040 ROTA 2B 16...
0813040
ROTA 2B 160 Z140-SV90°
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
1/16" x 90°
4000
40
32
12.5
22.0
0.020
6.7
84662091
SCHUNK-0813041 ROTA 2B 16...
0813041
ROTA 2B 160 Z140-KV
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
榫槽
4000
40
32
12.5
22.0
0.020
6.7
84662091
SCHUNK-0813050 ROTA 2B 20...
0813050
ROTA 2B 200 Z170-SV90°
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
1/16" x 90°
3200
54
45
15.0
26.0
0.060
13.0
84662091
SCHUNK-0813051 ROTA 2B 20...
0813051
ROTA 2B 200 Z170-KV
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
榫槽
3200
54
45
15.0
26.0
0.060
13.0
84662091
SCHUNK-0813060 ROTA 2B 25...
0813060
ROTA 2B 250 Z220-SV90°
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
2700
75
61
16.0
28.0
0.160
22.0
84662091
SCHUNK-0813061 ROTA 2B 25...
0813061
ROTA 2B 250 Z220-KV
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
榫槽
2700
75
61
16.0
28.0
0.160
22.0
84662091
SCHUNK-0813070 ROTA 2B 31...
0813070
ROTA 2B 315 Z220-SV90°
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
2200
85
68
18.0
32.0
0.380
36.0
84662091
SCHUNK-0813071 ROTA 2B 31...
0813071
ROTA 2B 315 Z220-KV
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
榫槽
2200
85
68
18.0
32.0
0.380
36.0
84662091
SCHUNK-0813080 ROTA 2B 40...
0813080
ROTA 2B 400 Z300-SV90°
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
1/16" x 90°
2000
85
68
18.0
32.0
0.380
53.0
84662091
SCHUNK-0813081 ROTA 2B 40...
0813081
ROTA 2B 400 Z300-KV
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
榫槽
2000
85
68
18.0
32.0
0.380
53.0
84662091
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ROTA NCS 3 - 动力车床卡盘,无通孔
SCHUNK
05.03.2024
ROTA NCR-A - 动力卡盘
SCHUNK
05.03.2024
ROTA NCS 6 - 动力车床卡盘,无通孔
SCHUNK
05.03.2024
ROTA TP - 气动动力卡盘
SCHUNK
05.03.2024
ROTA TB2 - 气动动力卡盘
SCHUNK
05.03.2024
ROTA TB2-LH - 气动动力卡盘
SCHUNK
05.03.2024
ROTA NCO2 - 动力卡盘
SCHUNK
06.03.2024
2 SWK - 软顶爪
SCHUNK
02.06.2023
FF - 法兰
SCHUNK
22.08.2023
2 SWKK - 软顶爪
SCHUNK
02.06.2023
ROTA NCML - 工件手动定心混合卡盘
SCHUNK
05.04.2024
THL plus - 中心架
SCHUNK
05.03.2024
ROTA NCK plus - With Fine serration
SCHUNK
05.03.2024
ROTA NC plus 2 - 动力车床卡盘,带通孔
SCHUNK
05.03.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表