您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
INK - 感应接近式传感器
SCHUNK
自动化技术
传感器
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/sensoren/ink.prj},{NB=SCHUNK-0301565 INK 40-S-SA},{IDNR=0301565},{PARTSERVER=1.000},{TYP1=4.000},{TYPA=0.000},{SCHALTABSTAND=0.8},{MAXSCHALTFREQUE=3000},{NENNSPANNUNG=24},{KABELLAENGE=200},{KABELDURCHMESSE=3.5},{MINBIEGERADIUSD=34},{MINBIEGERADIUSS=17.0},{EIGENMASSE=0.062},{DICHTHEITIPSTEC=67},{TYP=INK 40-S-SA},{ONLINE=Zur Produktseite},{MESSPRINZIP=induktiv},{SCHALTFUNKTION=Schließer},{SCHALTUNGSART=PNP},{SCHALTPUNKTE=1},{TEACHFUNKTION=nein},{SCHALTHYSTERESE=< 5%},{UMGEBUNGSTEMP=-25 / 70},{LEDANZEIGE=ja},{SPANNUNGSART=DC},{BETRIEBSSPANNUN=10 / 30},{SPANNUNGSABFALL=0.6},{MAXSCHALTSTROM=0.2},{KURZSCHLUSSSCHU=ja},{VERPOLUNGSSICHE=ja},{WERKSTOFFGEH=Edelstahl},{KABELSTECKER=offene Litzen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
MESSPRINZIP
Meassuring principle
ⁿ/ₐ
SCHALTFUNKTION
开关功能
ⁿ/ₐ
SCHALTUNGSART
开关类型
ⁿ/ₐ
SCHALTPUNKTE
Number of switching points
ⁿ/ₐ
TEACHFUNKTION
Teach function
ⁿ/ₐ
SCHALTABSTAND
开关距离
[mm]
SCHALTHYSTERESE
从标称开关距离开关滞后
ⁿ/ₐ
MAXSCHALTFREQUE
最大合闸频率
[Hz]
UMGEBUNGSTEMP
Min./max. ambient temperature
[°C]
LEDANZEIGE
传感器 LED 显示器
ⁿ/ₐ
SPANNUNGSART
电压类型
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
额定电压
[V]
BETRIEBSSPANNUN
Min./max. operating voltage
[V]
SPANNUNGSABFALL
断电
[V]
MAXSCHALTSTROM
最大合闸电流
[A]
KURZSCHLUSSSCHU
Short circuit protection
ⁿ/ₐ
VERPOLUNGSSICHE
Protected against polarity reversal
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGEH
Housing material
ⁿ/ₐ
KABELSTECKER
电缆连接器/电缆终端
ⁿ/ₐ
KABELLAENGE
电缆长度 L
[cm]
KABELDURCHMESSE
电缆直径 D
[mm]
KABELAUFBAU
Cable design (wire cross section / number of wires)
ⁿ/ₐ
WEKSTOFFKABEL
Cable sheath material
ⁿ/ₐ
MINBIEGERADIUSD
最小弯曲半径(动态)
[mm]
MINBIEGERADIUSS
最小弯曲半径(静态)
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
DICHTHEITIPSTEC
Protection class IP (sensor, plugged)
ⁿ/ₐ
SCHUTZKLASSE
Protection class
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0301501 INK 5-S
0301501
INK 5-S
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.0
< 15%
3000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
ja
ja
Messing, vernickelt
明线束
200
3.5
-
PUR
35
17.5
0.057
67
II
85365005
SCHUNK-0302456 INK 8-SL
0302456
INK 8-SL
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 36
1.5
0.2
ja
ja
PA 6, schwarz
明线束
200
3.5
-
PUR
35
17.5
0.030
67
II
85365005
SCHUNK-9700052 INK 8-S
9700052
INK 8-S
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 36
1.5
0.2
ja
ja
PA 6, schwarz
明线束
200
3.5
-
PUR
35
17.5
0.100
67
II
85365005
SCHUNK-0301555 INK 40-S
0301555
INK 40-S
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
ja
ja
Edelstahl
明线束
200
3.5
3x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.062
67
-
85365005
SCHUNK-0301556 INK 40-O
0301556
INK 40-O
induktiv
开启装置
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
ja
ja
Edelstahl
明线束
200
3.5
3x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.050
67
-
85365005
SCHUNK-0301565 INK 40-S-S...
0301565
INK 40-S-SA
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
0.8
< 5%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
ja
ja
Edelstahl
明线束
200
3.5
3x 0.14mm²
PUR
34
17.0
0.062
67
-
85365005
SCHUNK-0301560 INK 50-S
0301560
INK 50-S
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.0
< 5%
3000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 30
0.6
0.2
ja
ja
Messing, vernickelt
明线束
200
3.5
-
PUR
35
17.5
0.100
67
II
85365005
SCHUNK-0301553 INK 60-S
0301553
INK 60-S
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
ja
ja
Edelstahl
明线束
200
3.5
-
PUR
35
17.5
0.056
67
II
85365005
SCHUNK-0301554 INK 65-S
0301554
INK 65-S
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
否
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
ja
ja
Edelstahl
明线束
200
3.5
-
PUR
35
17.5
0.052
67
II
85365005
SCHUNK-0301550 INK 80-S
0301550
INK 80-S
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
ja
ja
Edelstahl
明线束
200
3.3
3x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.073
67
II
85365005
SCHUNK-0301551 INK 80-O
0301551
INK 80-O
induktiv
开启装置
PNP
1
nein
1.5
< 10%
3000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
ja
ja
Edelstahl
明线束
200
3.5
3x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.062
67
II
85365005
SCHUNK-0301566 INK 80-S-S...
0301566
INK 80-S-SA
induktiv
闭合装置
PNP
1
nein
1.5
< 10%
1000
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
ja
ja
Edelstahl
明线束
200
3.3
3x 0.14mm²
PUR
33
16.5
0.073
67
II
85365005
SCHUNK-0301579 INK 80-SL
0301579
INK 80-SL
induktiv
闭合装置
PNP
-
nein
3.0
< 10%
500
-25 / 70
是
DC
24
10 / 30
1.5
0.2
ja
ja
Messing, vernickelt
明线束
300
3.5
-
PUR
35
17.5
0.085
67
II
85365005
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表