您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO Turn | Cylinder shaft - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO Turn
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_turn/tendo_turn_zyl.prj},{NB=SCHUNK-28003531 TENDO Turn DKE D1 1/4 D3/4x59, 51},{IDNR=28003531},{B4=78.50},{B3=19.50},{B1=4.50},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=31.75},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=31.50},{B51=30.00},{C71=19.05},{A1=42.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=60.00},{A6=39.10},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.55},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=1.000},{RA2=1.000},{X1=10.000},{X2=2.000},{X3=1.500},{X4=0.250},{B=21.500},{BW=22.500},{D1=60.000},{D2=5.000},{D3=4.000},{L1=59.000},{L2=56.000},{L3=15.475},{L4=1.500},{TYP=TENDO Turn DKE Ø1 1/4\" Ø3/4\"x59},{TYP2=TENDO Turn DKE D1 1/4 D3/4x59},{ONLINE=Zur Produktseite},{EINSPANN=51.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B4
B4 总长度
[mm]
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
C3
C3 安裝直徑,機器側
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0216353 TENDO Turn...
0216353
TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49
DIN4000-89
513144
SJ
0216353
液压膨胀刀柄
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
68.50
19.50
5.50
25.00
46.00
36.00
26.50
30.00
12.00
30.00
52.00
27.10
0.38
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216355 TENDO Turn...
0216355
TENDO Turn DKE Ø25 Ø16x56
DIN4000-89
513144
SJ
0216355
液压膨胀刀柄
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
75.50
19.50
4.50
25.00
50.50
40.50
31.00
30.00
16.00
34.00
56.50
31.70
0.38
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216406 TENDO Turn...
0216406
TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59
DIN4000-89
513144
SJ
0216406
液压膨胀刀柄
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
78.50
19.50
5.50
32.00
51.00
41.00
31.50
30.00
20.00
42.00
60.00
39.10
0.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003530 TENDO Tur...
28003530
TENDO Turn DKE Ø1 Ø1/2x49
DIN4000-89
513144
SJ
28003530
液压膨胀刀柄
ZYL10000115
ZYL
1000
01
1
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
68.50
19.50
4.50
25.40
46.00
36.00
26.50
30.00
12.70
30.00
52.00
27.10
0.35
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003531 TENDO Tur...
28003531
TENDO Turn DKE Ø1 1/4" Ø3...
DIN4000-89
513144
SJ
28003531
液压膨胀刀柄
ZYL12500115
ZYL
1250
01
1
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
78.50
19.50
4.50
31.75
51.00
41.00
31.50
30.00
19.05
42.00
60.00
39.10
0.55
1
1
0
N
SCHUNK-28003532 TENDO Tur...
28003532
TENDO Turn DKE Ø1 1/2" Ø3...
DIN4000-89
513144
SJ
28003532
液压膨胀刀柄
ZYL15000115
ZYL
1500
01
1
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
78.50
19.50
4.50
38.10
51.00
41.00
31.50
30.00
19.05
42.00
60.00
39.10
0.70
1
1
0
N
SCHUNK-0216503 TENDO Turn...
0216503
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48
DIN4000-89
513144
SJ
0216503
液压膨胀刀柄
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
64.00
16.00
3.50
20.00
46.00
36.00
30.00
15.00
12.00
0.00
53.00
23.40
0.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216504 TENDO Turn...
0216504
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48
DIN4000-89
513144
SJ
0216504
液压膨胀刀柄
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
64.00
16.00
3.50
20.00
46.00
36.00
30.00
15.00
12.00
0.00
53.00
23.40
0.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216557 TENDO Turn...
0216557
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50
DIN4000-89
513144
SJ
0216557
液压膨胀刀柄
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
68.00
18.00
5.50
25.00
51.00
41.00
33.00
15.00
20.00
0.00
56.00
32.30
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216560 TENDO Turn...
0216560
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50
DIN4000-89
513144
SJ
0216560
液压膨胀刀柄
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
68.00
18.00
5.50
25.00
51.00
41.00
33.00
15.00
20.00
0.00
56.00
32.30
0.60
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TENDO Turn | DIN ISO 10889-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
PZN-plus - 三指定心机械手 - 通用型机械手
SCHUNK
22.12.2022
TENDO SVL - 液压膨胀延长件
SCHUNK
01.12.2022
TRIBOS-S | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
GZB-S KD - 减径套,防冷却剂
SCHUNK
29.12.2022
TENDO Zero | ISO 26623-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
GZB-S PK - 带外围冷却的减径套
SCHUNK
29.12.2022
TENDO RLA | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO WZS | DIN ISO 7388-1 / ASME B5.60 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TYPE NDW25 according to ISO 6022 - Hydraulic cylinder round design
AMR-Hydraulik Zwickau
18.06.2021
TENDO Platinum | ISO 26623-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO E compact | ISO 26623-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO E compact | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表