您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SINO-R | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-6 - 扩张刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
SINO-R 膨胀刀柄
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/sino_r/sino_r_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0209670 SINO-R HSK-A100 D25x95, 57},{IDNR=0209670},{B4=0},{B3=95.00},{B1=36.00},{B2=30.00},{B22=-9999},{C3=0},{C81=57.00},{C82=47.00},{B71=38.00},{B51=30.00},{C71=25.00},{A1=48.50},{A2=49.72},{A22=-9999},{A4=100.00},{A6=42.80},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=2.75},{B611=45.00},{B621=-9999},{A1CHW=30.00},{A1CHA=2.60},{RA1=0.500},{RA2=0.500},{X1=17.500},{X2=3.500},{X3=0.800},{X4=0.400},{B1A=20.020},{B2A=20.000},{B3A=22.000},{D1=100.000},{D2=75.013},{D3=53.000},{D4=63.000},{D5=58.000},{D6=4.000},{D7A=53.800},{D8=12.000},{D9=0.000},{D10=92.000},{D11=109.750},{D12=7.000},{D13=24.000},{D13FT=3.000},{D13FD=24.500},{D13S=1.500},{E2=27.000},{F1=29.000},{F1H=0.000},{EINSPANN=57.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0209533 SINO-R HSK...
0209533
SINO-R HSK-A63 Ø12x80
DIN4000-89
504013
SJ
0209533
扩张刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
34.00
20.00
46.00
36.00
34.00
30.00
12.00
39.00
44.45
63.00
32.20
1.15
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209535 SINO-R HSK...
0209535
SINO-R HSK-A63 Ø16x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209535
扩张刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
42.00
17.00
49.00
39.00
36.00
30.00
16.00
48.50
49.72
63.00
41.70
1.25
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209537 SINO-R HSK...
0209537
SINO-R HSK-A63 Ø20x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209537
扩张刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
85.00
42.00
17.00
51.00
41.00
34.00
30.00
20.00
48.50
49.72
63.00
41.70
1.35
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209538 SINO-R HSK...
0209538
SINO-R HSK-A63 Ø25x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209538
扩张刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
85.00
36.00
23.00
57.00
47.00
28.00
30.00
25.00
48.50
49.72
63.00
42.80
1.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209539 SINO-R HSK...
0209539
SINO-R HSK-A63 Ø32x116
DIN4000-89
504013
SJ
0209539
扩张刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
116.00
47.00
43.00
61.00
51.00
55.00
30.00
32.00
65.00
69.85
63.00
55.85
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209541 SINO-R HSK...
0209541
SINO-R HSK-A63 Ø1/2x80"
DIN4000-89
504013
SJ
0209541
扩张刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
80.00
34.00
20.00
46.00
36.00
34.00
30.00
12.70
39.00
44.45
63.00
32.20
1.15
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209540 SINO-R HSK...
0209540
SINO-R HSK-A63 Ø3/4x85"
DIN4000-89
504013
SJ
0209540
扩张刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
85.00
42.00
17.00
51.00
41.00
34.00
30.00
19.05
48.50
49.72
63.00
41.70
1.35
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209567 SINO-R HSK...
0209567
SINO-R HSK-A100 Ø20x88
DIN4000-89
504013
SJ
0209567
扩张刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
88.00
42.00
17.00
51.00
41.00
37.00
30.00
20.00
48.50
49.72
100.00
41.70
2.75
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209670 SINO-R HSK...
0209670
SINO-R HSK-A100 Ø25x95
DIN4000-89
504013
SJ
0209670
扩张刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
95.00
36.00
30.00
57.00
47.00
38.00
30.00
25.00
48.50
49.72
100.00
42.80
2.75
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209569 SINO-R HSK...
0209569
SINO-R HSK-A100 Ø32x100
DIN4000-89
504013
SJ
0209569
扩张刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
100.00
47.00
24.00
61.00
51.00
39.00
30.00
32.00
65.00
69.85
100.00
55.85
3.50
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209653 SINO-R HSK...
0209653
SINO-R HSK-F63 Ø12x80
DIN4000-89
504013
SJ
0209653
扩张刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
80.00
34.00
20.00
47.00
47.00
33.00
30.00
12.00
39.00
44.45
63.00
32.20
1.15
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209655 SINO-R HSK...
0209655
SINO-R HSK-F63 Ø16x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209655
扩张刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
85.00
42.00
17.00
50.00
50.00
35.00
30.00
16.00
48.50
49.72
63.00
41.70
1.25
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209657 SINO-R HSK...
0209657
SINO-R HSK-F63 Ø20x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209657
扩张刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
85.00
42.00
17.00
52.00
52.00
33.00
30.00
20.00
48.50
49.72
63.00
41.70
1.35
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209658 SINO-R HSK...
0209658
SINO-R HSK-F63 Ø25x85
DIN4000-89
504013
SJ
0209658
扩张刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
85.00
36.00
23.00
58.00
58.00
27.00
30.00
25.00
48.50
49.72
63.00
42.80
1.45
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209659 SINO-R HSK...
0209659
SINO-R HSK-F63 Ø32x116
DIN4000-89
504013
SJ
0209659
扩张刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
116.00
47.00
43.00
61.00
51.00
55.00
30.00
32.00
65.00
69.85
63.00
55.85
1.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209662 SINO-R HSK...
0209662
SINO-R HSK-F63 Ø1/2x80"
DIN4000-89
504013
SJ
0209662
扩张刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
80.00
34.00
20.00
47.00
47.00
33.00
30.00
12.70
39.00
44.45
63.00
32.20
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209664 SINO-R HSK...
0209664
SINO-R HSK-F63 Ø3/4x85"
DIN4000-89
504013
SJ
0209664
扩张刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
85.00
42.00
17.00
52.00
52.00
33.00
30.00
19.05
48.50
49.72
63.00
41.70
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0209665 SINO-R HSK...
0209665
SINO-R HSK-F63 Ø1x85"
DIN4000-89
504013
SJ
0209665
扩张刀柄
HSK06300495
HSK
0630
04
9
5
ZYL10000135
ZYL
1000
01
3
5
85.00
36.00
23.00
58.00
58.00
27.00
30.00
25.40
48.50
49.72
63.00
42.80
1.50
1
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ER HSK-A63 - ISO 12164-1 - ER 筒夹
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Platinum | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
GZB-S PK - 带外围冷却的减径套
SCHUNK
29.12.2022
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO E compact | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO Silver | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
GZB-S KD - 减径套,防冷却剂
SCHUNK
29.12.2022
TENDO Zero | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
CELSIO CAPTO C6 - ISO 26623-1 - 热缩刀柄
SCHUNK
28.06.2024
CELSIO HSK-E32 / 40 / 50 - DIN 69893-5 - 热缩刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TRIBOS-S | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO SVL - 液压膨胀延长件
SCHUNK
01.12.2022
TRIBOS-Mini SVL | Cylinder shaft - TRIBOS 多边形延长件
SCHUNK
18.04.2024
TRIBOS-Mini ER | ISO 15488 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表