您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
CELSIO SVL - 不带调节螺钉 - 热缩加长杆
SCHUNK
刀具夹持技术
延长件
CELSIO SVL
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/verlaengerungen/celsio_svl/celsio_ssv_ohne_einstellschraube.prj},{NB=SCHUNK-0208975 CELSIO SVL-20 D5x160},{IDNR=0208975},{TYP=CELSIO SVL-20 Ø5x160},{TYP2=CELSIO SVL-20 D5x160},{ONLINE=Zur Produktseite},{D1=5.000},{D2=14.000},{D3=20.000},{L1=160.000},{L2=15.000},{DREHMOMENT=12.000},{M=0.400},{HD1=7.000},{HW1=175.500},{TYPA=0.000},{VARIANTE=9.000},{EIGENMASSE=0.4},{CNSCTN=84661020},{EPIMID=12607}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0208933 CELSIO SVL...
0208933
CELSIO SVL-12 Ø3x160
0.15
84661020
SCHUNK-0208934 CELSIO SVL...
0208934
CELSIO SVL-12 Ø4x160
0.1
84661020
SCHUNK-0208950 CELSIO SVL...
0208950
CELSIO SVL-16 Ø6x160
0.25
84661020
SCHUNK-0208953 CELSIO SVL...
0208953
CELSIO SVL-16 Ø3x160
0.25
84661020
SCHUNK-0208954 CELSIO SVL...
0208954
CELSIO SVL-16 Ø4x160
0.25
84661020
SCHUNK-0208955 CELSIO SVL...
0208955
CELSIO SVL-16 Ø5x160
0.25
84661020
SCHUNK-0208970 CELSIO SVL...
0208970
CELSIO SVL-20 Ø6x160
0.35
84661020
SCHUNK-0208971 CELSIO SVL...
0208971
CELSIO SVL-20 Ø8x160
0.35
84661020
SCHUNK-0208975 CELSIO SVL...
0208975
CELSIO SVL-20 Ø5x160
0.4
84661020
SCHUNK-0208981 CELSIO SVL...
0208981
CELSIO SVL-25 Ø8x160
0.55
84661020
SCHUNK-0208982 CELSIO SVL...
0208982
CELSIO SVL-25 Ø10x160
0.55
84661020
SCHUNK-0208983 CELSIO SVL...
0208983
CELSIO SVL-25 Ø12x160
0.55
84661020
SCHUNK-0208984 CELSIO SVL...
0208984
CELSIO SVL-25 Ø14x160
0.45
84661020
SCHUNK-0208985 CELSIO SVL...
0208985
CELSIO SVL-25 Ø16x160
0.45
84661020
SCHUNK-0208992 CELSIO SVL...
0208992
CELSIO SVL-32 Ø10x160
0.95
84661020
SCHUNK-0208993 CELSIO SVL...
0208993
CELSIO SVL-32 Ø12x160
0.95
84661020
SCHUNK-0208994 CELSIO SVL...
0208994
CELSIO SVL-32 Ø14x160
0.9
84661020
SCHUNK-0208995 CELSIO SVL...
0208995
CELSIO SVL-32 Ø16x160
0.9
84661020
SCHUNK-0208997 CELSIO SVL...
0208997
CELSIO SVL-32 Ø20x160
0.85
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CELSIO SVL - 带长度调节螺钉 - 热缩加长杆
SCHUNK
29.12.2022
CELSIO HSK-A63 - DIN ISO 12164-1 - 热缩刀柄
SCHUNK
28.06.2024
CELSIO HSK-A100 - DIN ISO 12164-1 - 热缩刀柄
SCHUNK
28.06.2024
ER HSK-A63 - ISO 12164-1 - ER 筒夹
SCHUNK
28.06.2024
TRIBOS-Mini SVL | Cylinder shaft - TRIBOS 多边形延长件
SCHUNK
18.04.2024
TRIBOS-S SVL | Cylinder shaft - TRIBOS 多边形延长件
SCHUNK
18.04.2024
CELSIO SK50 - DIN ISO 7388-1 AD/AF - 热缩刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TENDO SVL - 液压膨胀延长件
SCHUNK
01.12.2022
TRIBOS-Mini ER | ISO 15488 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TRIBOS-Mini | ISO 26623-1 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
SINO-R | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-6 - 扩张刀柄
SCHUNK
28.06.2024
DFPD (m) - 摆动驱动器, 模块化系统
Festo
25.06.2024
TENDO E compact | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
GZB-S PK - 带外围冷却的减径套
SCHUNK
29.12.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表