您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SCBRJ, PSCBRJ, SSCBRJ, SCSRAJ, SCSRAWJ, SCBSJ, PSCBSJ, SSCBSJ - 固定环 - 固定轴承用-(可节省空间)-止动螺丝紧凑型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scbrj_asmtab.prj},{NB=SCBRJ12-15},{D=12},{TS=SN},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{DSS=15},{B11=7.5},{B12=10},{M=M4x3},{BB=6},{C=0.5},{L=3},{TS1='SN','Short Nose','LN','Long Nose'},{PPATH=scbrj/scbrj_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
AC
附件
ⁿ/ₐ
AB
适用轴承(外径)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D1
[mm]
M
止动螺丝Mx长度
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
SCBRJ4-7
SCBRJ4-7
4
2个止动螺丝
684ZZ(9)-694ZZ(11)-604ZZ(...
6.0
0
10
M3x3
5
SCBRJ5-8
SCBRJ5-8
5
2个止动螺丝
695ZZ(13)-605ZZ(14)-625ZZ...
6.0
0
12
M3x3
5
SCBRJ6-9
SCBRJ6-9
6
2个止动螺丝
676ZZ(10)-686ZZ(13)-696ZZ...
6.0
0
13
M3x3
5
SCBRJ8-12
SCBRJ8-12
8
2个止动螺丝
688ZZ(16)-698ZZ(19)-608ZZ...
6.0
0
15
M3x3
5
SCBRJ10-13
SCBRJ10-13
10
2个止动螺丝
6800ZZ(19)
7.5
0
17
M3x3
6
SCBRJ12-15
SCBRJ12-15
12
2个止动螺丝
6701ZZ(18)-6801ZZ(21)
7.5
0
19
M4x3
6
SCBRJ15-18
SCBRJ15-18
15
2个止动螺丝
6802ZZ(24)-6902ZZ(28)
7.5
0
22
M4x3
6
SCBSJ17-20
SCBSJ17-20
17
2个止动螺丝
6803ZZ(26)
0.0
10
24
M4x3
6
SCBRJ20-23
SCBRJ20-23
20
2个止动螺丝
6704ZZ(27)-6804ZZ(32)
8.5
0
29
M5x4
7
SCBRJ25-29
SCBRJ25-29
25
2个止动螺丝
6905ZZ(42)
8.5
0
34
M5x4
7
SCBRJ30-35
SCBRJ30-35
30
2个止动螺丝
6906ZZ(47)
10.0
0
41
M6x5
8
SCBSJ35-41
SCBSJ35-41
35
2个止动螺丝
6907ZZ(55)
0.0
14
46
M6x5
8
SCBSJ40-48
SCBSJ40-48
40
2个止动螺丝
6008ZZ(68)-6208ZZ(80)
0.0
16
53
M8x6
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表