您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SC- Chromate plating white (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Normal type
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/normal_type/sc_u_p.prj},{NB=SC1512U},{MAT=Steel,chromating},{B=15},{L=12},{D1=24},{D=28},{SMX=U},{C1=0.5},{C2=0.5},{NRH=2},{NDM=5},{KDM=4.134},{H=6},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0408U
Steel,chromating
4
8
0
12
M4 x 4
SC0408U
SC0508U
Steel,chromating
5
8
0
14
M4 x 4
SC0508U
SC0610U
Steel,chromating
6
10
0
16
M4 x 4
SC0610U
SC0810U
Steel,chromating
8
10
13
18
M4 x 4
SC0810U
SC1010U
Steel,chromating
10
10
16
20
M4 x 4
SC1010U
SC1210U
Steel,chromating
12
10
20
26
M5 x 6
SC1210U
SC1310U
Steel,chromating
13
10
20
26
M5 x 6
SC1310U
SC1412U
Steel,chromating
14
12
20
26
M5 x 6
SC1412U
SC1512U
Steel,chromating
15
12
24
28
M5 x 6
SC1512U
SC1612U
Steel,chromating
16
12
24
28
M5 x 6
SC1612U
SC1712U
Steel,chromating
17
12
26
32
M6 x 6
SC1712U
SC1815U
Steel,chromating
18
15
29
32
M6 x 6
SC1815U
SC2015U
Steel,chromating
20
15
29
32
M6 x 6
SC2015U
SC2218U
Steel,chromating
22
18
34
38
M8 x 8
SC2218U
SC2518U
Steel,chromating
25
18
38
42
M8 x 8
SC2518U
SC3020U
Steel,chromating
30
20
42
49
M8 x 8
SC3020U
SC3520U
Steel,chromating
35
20
47
59
M8 x 8
SC3520U
SC4022U
Steel,chromating
40
22
55
72
M10 x 12
SC4022U
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表