您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Normal type
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/normal_type/sc_c.prj},{NB=SC1510C},{MAT=Steel,Black},{B=15.0},{L=10},{D1=24},{D=25},{SMX=C},{C1=0.5},{C2=0.5},{NRH=2},{NDM=5},{KDM=4.134},{H=6},{VERS=1},{PR=420}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0305C
Steel,Black
3.0
5
0
7
M3 x 3
SC0305C
SC0306C
Steel,Black
3.0
6
0
7
M3 x 3
SC0306C
SC0308C
Steel,Black
3.0
8
0
7
M3 x 3
SC0308C
SC0405C
Steel,Black
4.0
5
0
8
M3 x 3
SC0405C
SC0406C
Steel,Black
4.0
6
0
12
M4 x 4
SC0406C
SC0408C
Steel,Black
4.0
8
0
12
M4 x 4
SC0408C
SC0505C
Steel,Black
5.0
5
0
11
M3 x 3
SC0505C
SC0506C
Steel,Black
5.0
6
0
14
M4 x 4
SC0506C
SC0508C
Steel,Black
5.0
8
0
14
M4 x 4
SC0508C
SC0510C
Steel,Black
5.0
10
0
14
M4 x 4
SC0510C
SC0605C
Steel,Black
6.0
5
0
12
M3 x 3
SC0605C
SC0606C
Steel,Black
6.0
6
0
15
M4 x 4
SC0606C
SC0608C
Steel,Black
6.0
8
0
15
M4 x 4
SC0608C
SC0610C
Steel,Black
6.0
10
0
16
M4 x 4
SC0610C
SC0805C
Steel,Black
8.0
5
0
14
M3 x 3
SC0805C
SC0806C
Steel,Black
8.0
6
13
16
M4 x 4
SC0806C
SC0808C
Steel,Black
8.0
8
13
16
M4 x 4
SC0808C
SC0810C
Steel,Black
8.0
10
13
18
M4 x 4
SC0810C
SC1005C
Steel,Black
10.0
5
0
16
M3 x 3
SC1005C
SC1006C
Steel,Black
10.0
6
16
18
M4 x 4
SC1006C
SC1008C
Steel,Black
10.0
8
16
18
M4 x 4
SC1008C
SC1010C
Steel,Black
10.0
10
16
20
M4 x 4
SC1010C
SC1106C
Steel,Black
11.0
6
0
20
M4 x 4
SC1106C
SC1108C
Steel,Black
11.0
8
20
22
M4 x 4
SC1108C
SC1110C
Steel,Black
11.0
10
20
26
M5 x 6
SC1110C
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表