您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Zurcon® U-Cup RU9 - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Zurcon® U-Cup RU9
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/zurcon_u_cup_ru9/zurcon_u_cup_ru9_asmtab.prj},{NB=RU9200500-Z20 (01040)},{IDNR=},{DNX=50},{D1X=60},{L=11.0},{NUT=0},{MD=0-40},{DRUCK=10},{OT=40},{MC=Z20},{SNO=4},{SNOX=3},{ORS=43.82 x 5.33},{QI=Standard},{VERS=39},{VERS2=1},{TYPE=2},{PPATH=zurcon_u_cup_ru9_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove base H10
[mm]
L
Groove width +0.25
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial Clearance S max.
[mm]
RU9000060-Z20
RU9000060
6.0
14.0
6.3
0-40
0.6
RU9000080-Z20
RU9000080
8.0
16.0
6.3
0-40
0.6
RU9000120-Z20
RU9000120
12.0
19.0
6.0
0-40
0.6
RU9000150-Z20
RU9000150
15.0
20.0
5.0
0-40
0.6
RU9100150-Z20
RU9100150
15.0
23.0
6.3
0-40
0.6
RU9100160-Z20
RU9100160
16.0
22.0
6.0
0-40
0.6
RU9000160-Z20
RU9000160
16.0
24.0
6.3
0-40
0.6
RU9200160-Z20
RU9200160
16.0
24.0
6.0
0-40
0.6
RU9000180-Z20
RU9000180
18.0
26.0
6.3
0-40
0.6
RU9100180-Z20
RU9100180
18.0
25.0
5.3
0-40
0.6
RU9100200-Z20
RU9100200
20.0
26.0
6.0
0-40
0.6
RU9000200-Z20
RU9000200
20.0
28.0
6.3
0-40
0.6
RU9200200-Z20
RU9200200
20.0
30.0
8.0
0-40
0.6
RU9300200-Z20
RU9300200
20.0
28.0
5.0
0-40
0.6
RU9000220-Z20
RU9000220
22.0
30.0
6.3
0-40
0.6
RU9100220-Z20
RU9100220
22.0
32.0
8.0
0-40
0.6
RU9200220-Z20
RU9200220
22.0
29.0
5.6
0-40
0.6
RU9000250-Z20
RU9000250
25.0
33.0
6.3
0-40
0.6
RU9100250-Z20
RU9100250
25.0
31.0
6.3
0-40
0.6
RU9000280-Z20
RU9000280
28.0
36.0
6.3
0-40
0.6
RU9100280-Z20
RU9100280
28.0
38.0
8.0
0-40
0.6
RU9000300-Z20
RU9000300
30.0
40.0
11.0
0-40
0.6
RU9100300-Z20
RU9100300
30.0
38.0
9.0
0-40
0.6
RU9200300-Z20
RU9200300
30.0
40.0
7.5
0-40
0.6
RU9000320-Z20
RU9000320
32.0
42.0
8.0
0-40
0.6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表