RBPBCB, RBPBCM - 球面轴承固定座组件-紧凑型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/rbpbcb_asmtab.prj},{NB=RBPBCB14},{MATSBSIR=51200 Bearing Steel},{MATH=1045 Carbon Steel},{STH=1},{AC=Retaining Ring},{MATAC=304 Stainles Steel},{DD=14},{D=34},{B=13.50},{B1=2.50},{H=63},{W=45},{T=20},{T1=18},{E=10.75},{DDH=28},{D1=41},{D1TOL=-0.009/-0.034},{D2=34},{PCD=51},{A=40},{F=31},{M=M6 (5.2)},{DD1=9.5},{H1=6},{BD=25.400},{A1=16},{A2=24},{MASS=84.0},{ADC=0.1 or Less},{M1=6},{PPATH=rbpbcb_asmtpl.prj},{S=40.20},{O=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATSBH
球面轴承固定座 材质
ⁿ/ₐ
MATSBSIR
球面轴承衬套 球面内圈材质
ⁿ/ₐ
STSIR
球面内圈表面处理
ⁿ/ₐ
HARDSIR
球面内圈硬度
ⁿ/ₐ
MATSBB
球面轴承衬套 材质
ⁿ/ₐ
MATH
固定部材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
E
[mm]
DDH
dh
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M (粗牙螺纹) (d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BD
钢珠直径
[mm]
A1
容许倾斜角度 阿尔法1(度)
ⁿ/ₐ
A2
容许倾斜角度 阿尔法2(度)
ⁿ/ₐ
SLC
静负载容量径向Cs
[kN]
MASS
重量
[g]
RDC
径向间隙
[mm]
ADC
轴向间隙
[mm]
RBPBCB5
RBPBCB5
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
5
16
6.00
4.00
38
25
13
11
6.00
12
20
-0.007/-0.028
16
24
15
M5 (4.3)
8.0
5
11.112
13
30
7.84
8.5
0.035以下
0.1以下
RBPBCB6
RBPBCB6
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
6
18
6.75
3.25
40
28
13
11
6.38
14
23
-0.007/-0.028
18
26
17
M5 (4.3)
8.0
5
12.700
13
29
9.80
13.0
0.035以下
0.1以下
RBPBCB8
RBPBCB8
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
8
22
9.00
2.00
45
31
14
12
7.50
18
27
-0.007/-0.028
22
29
19
M5 (4.3)
8.0
5
15.875
14
25
16.70
24.0
0.035以下
0.1以下
RBPBCB10
RBPBCB10
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
10
26
10.50
2.50
50
36
16
14
8.25
22
32
-0.009/-0.034
26
31
25
M5 (4.3)
8.0
5
19.050
13
24
23.50
39.0
0.035以下
0.1以下
RBPBCB12
RBPBCB12
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
12
30
12.00
3.00
54
40
18
16
9.00
24
36
-0.009/-0.034
30
34
28
M5 (4.3)
8.0
5
22.225
13
24
31.40
58.0
0.035以下
0.1以下
RBPBCB14
RBPBCB14
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
14
34
13.50
2.50
63
45
20
18
10.75
28
41
-0.009/-0.034
34
40
31
M6 (5.2)
9.5
6
25.400
16
24
40.20
84.0
0.035以下
0.1以下
RBPBCB16
RBPBCB16
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
16
38
15.00
2.00
70
50
21
19
11.50
35
46
-0.009/-0.034
38
43
37
M8 (6.8)
11.0
7
28.575
15
24
50.00
111.0
0.035以下
0.1以下
RBPBCB18
RBPBCB18
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
18
42
16.50
2.50
77
54
23
21
12.25
36
50
-0.009/-0.034
42
51
39
M8 (6.8)
11.0
7
31.750
15
24
61.80
160.0
0.035以下
0.1以下
RBPBCB20
RBPBCB20
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
20
46
18.00
2.00
87
57
24
22
13.00
40
53
-0.01/-0.04
47
58
39
M10 (8.5)
14.0
9
34.925
14
24
73.50
210.0
0.035以下
0.1以下
RBPBCB22
RBPBCB22
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
22
50
20.00
2.00
92
62
27
25
15.00
43
58
-0.01/-0.04
50
60
44
M10 (8.5)
14.0
9
38.100
15
23
88.20
265.0
0.035以下
0.1以下
RBPBCB25
RBPBCB25
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
25
56
22.00
2.00
97
67
29
27
16.00
49
63
-0.01/-0.04
56
63
49
M10 (8.5)
14.0
9
42.862
9
23
111.00
390.0
0.035以下
0.1以下
RBPBCB30
RBPBCB30
S35C
SUJ2
镀硬铬镀层
58HRC~
球面铜合金
S45C
卡环
SUS304
30
66
25.00
2.00
112
80
33
31
18.50
58
76
-0.01/-0.04
68
70
62
M10 (8.5)
14.0
9
50.800
17
24
148.00
610.0
0.035以下
0.1以下
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表