您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Mod. R 60* - Rear Trunnion ball-joint
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 6PF Positioning Feedback Cylinders ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/ancoraggio_mod_r_asmtab.prj},{NB=R-41-63(0)_60},{IDNR=},{MOD=R-41-63},{PHY=63},{CX=16},{L=21},{DL=32},{XN=190},{MS=24.0},{E=75.0},{EX=21},{EP=15.0},{Z=4},{CDS=10 Nm},{INFO=Infotext},{ZROT=0},{A=11.000},{RAD=8.000},{F=56.500},{R=8.400},{B=21.000},{R1=23.000},{PF=1},{PPATH=ancoraggio_mod_r_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Ø cil.
[mm]
CX
Ø
[mm]
L
[mm]
DL
[mm]
XN
+
[mm]
MS
[mm]
E
[mm]
EX
[mm]
EP
[mm]
Z
°
[mm]
CDS
Coppia di serraggio
ⁿ/ₐ
R-41-50*
R-41-50*
50
12
15
27
170
21.0
62.5
16
12.0
4
10 Nm
R-50
R-50
50
16
16
27
170
21.5
65.0
21
15.0
4
10 Nm
R-41-63
R-41-63
63
16
21
32
190
24.0
75.0
21
15.0
4
10 Nm
R-41-80*
R-41-80*
80
16
24
36
210
28.0
92.0
21
15.0
4
15 Nm
R-80
R-80
80
20
22
36
210
28.5
95.0
25
18.0
4
15 Nm
R-41-100
R-41-100
100
20
27
41
230
30.0
115.0
25
18.0
4
15 Nm
R-41-125
R-41-125
125
30
30
50
275
40.0
140.0
37
25.0
4
20 Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表