QVVPSF-QVWPSF - 小型十字轴式万向节-固定销型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qvvpsf-qvwpsf.prj},{NB=QVVPSF-50X108-25X25},{CODE=QVVPSF},{TYPE=Single_section_type},{MAT=S45C},{MAS=Blackening},{FJ=2 fixing pins,2 retaining rings},{D=50},{D2=25},{D1=25},{JYCO=},{JYCOO=},{AS=600},{RT=495.0},{CW=800},{INFOTEXT=website},{PPATH=qvvpsf-qvwpsf/assembiles/1qvvpsf-qvwpsf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MAS
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
AAA
容许动作角
[°]
RT
额定扭距
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QVVPSF-12X31-6X6
QVVPSF-12X31-6X6
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
12
31
9
15.5
0
3.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1800
30
5.3
15
QVVPSF-16X36-8X8
QVVPSF-16X36-8X8
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
16
36
9
18.0
22
3.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1500
30
12.0
33
QVVPSF-20X42-10X10
QVVPSF-20X42-10X10
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
20
42
10
21.0
26
4.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1300
30
26.0
55
QVVPSF-23X52-12X12
QVVPSF-23X52-12X12
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
23
52
14
26.0
31
5.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1100
30
45.0
110
QVVPSF-25X59-14X14
QVVPSF-25X59-14X14
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
25
59
16
29.5
35
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1000
30
71.0
155
QVVPSF-28X60-14X14
QVVPSF-28X60-14X14
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
28
60
15
30.0
41
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1000
30
95.0
185
QVVPSF-32X82-16X16
QVVPSF-32X82-16X16
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
32
82
23
41.0
43
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
900
30
132.0
240
QVVPSF-36X87-18X18
QVVPSF-36X87-18X18
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
36
87
25
43.5
45
8.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
800
30
175.0
320
QVVPSF-42X94-20X20
QVVPSF-42X94-20X20
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
42
94
25
47.0
55
8.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
700
30
252.0
510
QVVPSF-45X95-22X22
QVVPSF-45X95-22X22
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
45
95
22
47.5
55
10.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
700
30
332.0
625
QVVPSF-50X108-25X25
QVVPSF-50X108-25X25
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
50
108
26
54.0
65
10.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
600
30
495.0
800
QVVPSF-58X122-30X30
QVVPSF-58X122-30X30
QVVPSF
单节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
58
122
29
61.0
78
12.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
550
30
795.0
1100
QVWPSF-16X58-8X8
QVWPSF-16X58-8X8
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
16
58
9
18.0
22
3.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1500
30
9.2
48
QVWPSF-20X68-10X10
QVWPSF-20X68-10X10
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
20
68
10
21.0
26
4.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1300
30
24.0
95
QVWPSF-23X83-12X12
QVWPSF-23X83-12X12
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
23
83
14
26.0
31
5.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1100
30
33.0
180
QVWPSF-25X94-14X14
QVWPSF-25X94-14X14
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
25
94
16
29.5
35
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1000
30
49.0
250
QVWPSF-28X101-14X14
QVWPSF-28X101-14X14
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
28
101
15
30.0
41
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1000
30
78.0
360
QVWPSF-32X125-16X16
QVWPSF-32X125-16X16
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
32
125
23
41.0
43
6.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
900
30
98.0
450
QVWPSF-36X132-18X18
QVWPSF-36X132-18X18
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
36
132
25
43.5
45
8.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
800
30
130.0
560
QVWPSF-42X149-20X20
QVWPSF-42X149-20X20
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
42
149
25
47.0
55
8.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
700
30
189.0
720
QVWPSF-45X150-22X22
QVWPSF-45X150-22X22
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
45
150
22
47.5
55
10.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
700
30
249.0
84
QVWPSF-50X173-25X25
QVWPSF-50X173-25X25
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
50
173
26
54.0
65
10.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
600
30
363.0
1000
QVWPSF-58X200-30X30
QVWPSF-58X200-30X30
QVWPSF
双节式
S45C
发黑
2个固定销,2个挡圈
58
200
29
61.0
78
12.0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
550
30
595.0
1430
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form EG s...
Elesa+Ganter
28.03.2024
CPW - 万向节
上隆SAMLO
30.03.2021
DIN808-PRWG-WD-DG - 双层精密万向节WD类似于DIN808,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
10.04.2024
GN 9080 - Universal joints, Type EG, single, friction bearing
Elesa+Ganter
28.03.2024
23403-01 - 带有类似 DIN 808 滑动轴承的不锈钢单万向节
norelem
30.05.2024
DDC01_06 - 万向节联轴器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GN 9080 - Universal joints, Type DG, double, with friction bearing
Elesa+Ganter
28.03.2024
PTGSG-MOT-ES - Lead screw
igus
13.09.2022
LTAR - 标准轴端梯形丝杠
上隆SAMLO
03.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表