您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QLZSF-QSZSF - 碳钢胀套型联轴器-膜片型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlzsf-qszsf.prj},{NB=QLZSF-82X88-16X16},{CODE=QLZSF},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=S45C},{MAT1=Stainless_steel},{FJ=Allen socket set screws},{SUR=Blackening},{D=82},{L=88},{D1=16.0},{D2=16.0},{RT=125},{AE=0.3},{AT=250},{ADA=1.0},{AAD=±1},{AS=11000},{STS=3.2x10^-4},{MOI=1.32x10^-3},{CW=1580},{INFOTEXT=website},{PPATH=qlzsf-qszsf/assembiles/1qlzsf-qszsf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LF1
LF
[mm]
D3
d3
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
MM1
M1
ⁿ/ₐ
MM2
M2
ⁿ/ₐ
RT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
AT
容许扭矩
[N.m]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLZSF-56X80-12X12
QLZSF-56X80-12X12
QLZSF
双膜片
S45C
不锈钢
内六角紧定螺钉
发黑
56
24.50
24.5
M5
M5
M5
50
0.2
100
1.0
±1
15000
2.2x10^-4
6.1x10^-4
780
QLZSF-68X80-16X16
QLZSF-68X80-16X16
QLZSF
双膜片
S45C
不锈钢
内六角紧定螺钉
发黑
68
23.25
25.5
M6
M6
M6
70
0.2
140
1.0
±1
13000
3.2x10^-4
8.1x10^-4
1150
QLZSF-82X88-16X16
QLZSF-82X88-16X16
QLZSF
双膜片
S45C
不锈钢
内六角紧定螺钉
发黑
82
23.00
32.5
M8
M6
M6
125
0.3
250
1.0
±1
11000
3.2x10^-4
1.32x10^-3
1580
QSZSF-56X65-12X12
QSZSF-56X65-12X12
QSZSF
单膜片
S45C
不锈钢
内六角紧定螺钉
发黑
56
24.50
24.5
M5
M5
M5
180
0.3
360
1.0
±1
10000
6.8x10^-4
2.56x10^-3
2300
QSZSF-68X65-16X16
QSZSF-68X65-16X16
QSZSF
单膜片
S45C
不锈钢
内六角紧定螺钉
发黑
68
23.25
25.5
M6
M6
M6
50
0.2
100
0.5
±0.5
15000
4.1x10^-4
4.2x10^-4
680
QSZSF-82X70-16X16
QSZSF-82X70-16X16
QSZSF
单膜片
S45C
不锈钢
内六角紧定螺钉
发黑
82
23.00
32.5
M8
M6
M6
70
0.2
140
0.5
±0.5
13000
5.8x10^-4
3.5x10^-4
940
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Shaft coupling - GS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
BOA-S - Strainers
KSB
11.04.2024
GK07 - 导向轴支座-端部安装型
HEFA
29.04.2024
DBL41 - 膜片免键式联轴器.双膜片.高扭矩.高速度.碳钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TPE 6-times sockets - HoKa TPE Flexible connector 6-times curled, with sock...
Hoka
02.01.2024
QRZSU - 不锈钢波纹管胀套联轴器
HEFA
29.04.2024
TPE 4-times flanges - HoKa TPE Flexible connector 4-times curled, with flan...
Funken
02.01.2024
CPF - 联轴器 套筒型
Misumi
30.06.2021
SC-250 - Rigid Couplings - Sleeve
Essentra Components
19.04.2016
UCNFF
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
19.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表