您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QNCAW-QNAW-QNCSU-QNSU - 刚性联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qncaw-qnaw-qncsu-qnsu.prj},{NB=QNAW-63X71-12X12},{CODE=QNAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=63.0},{L=71},{D1=12.000},{D2=12.000},{JYCO=},{JYCOO=},{RT=71},{AS=3800},{MOI=9.8x10^-5},{CW=400},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
RT
额定扭距
[N.m]
AS
容许转速
[RPM]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QNCAW-16X16-3X3
QNCAW-16X16-3X3
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
16.0
16
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
16
9400
2.9x10^-7
7
QNCAW-16X24-3X3
QNCAW-16X24-3X3
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
16.0
24
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
24
9400
2.9x10^-7
13
QNCAW-20X20-4X4
QNCAW-20X20-4X4
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
20.0
20
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20
7500
8.6x10^-6
15
QNCAW-20X30-4X4
QNCAW-20X30-4X4
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
20.0
30
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
30
7500
8.6x10^-6
25
QNCAW-25X25-5X5
QNCAW-25X25-5X5
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25.0
25
6.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
25
6000
2.7x10^-6
29
QNCAW-25X36-5X5
QNCAW-25X36-5X5
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25.0
36
6.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
36
6000
2.7x10^-6
43
QNCAW-28.5X38-6X6
QNCAW-28.5X38-6X6
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
28.5
38
7.80
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
38
5500
2.5x10^-6
48
QNCAW-32X32-6X6
QNCAW-32X32-6X6
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32.0
32
7.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
32
4700
7.1x10^-6
55
QNCAW-32X41-6X6
QNCAW-32X41-6X6
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32.0
41
7.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
41
4700
7.1x10^-6
65
QNCAW-40X44-8X8
QNCAW-40X44-8X8
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
40.0
44
10.50
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
44
4000
1.45x10^-5
120
QNCAW-40X52-8X8
QNCAW-40X52-8X8
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
40.0
52
10.50
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
52
4000
1.45x10^-5
150
QNCAW-50X55-10X10
QNCAW-50X55-10X10
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50.0
55
13.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
55
4000
7.0x10^-5
240
QNCAW-50X66-10X10
QNCAW-50X66-10X10
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50.0
66
13.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
66
4000
7.0x10^-5
280
QNCAW-63X71-10X10
QNCAW-63X71-10X10
QNCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
63.0
71
16.50
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
71
3500
9.8x10^-5
320
QNAW-16X16-3X3
QNAW-16X16-3X3
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
16.0
16
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
16
23000
3.0x10^-7
6
QNAW-16X24-3X3
QNAW-16X24-3X3
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
16.0
24
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
24
23000
3.0x10^-7
10
QNAW-20X20-4X4
QNAW-20X20-4X4
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
20.0
20
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20
18000
8.5x10^-7
14
QNAW-20X30-4X4
QNAW-20X30-4X4
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
20.0
30
3.75
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
30
18000
8.5x10^-7
19
QNAW-25X25-5X5
QNAW-25X25-5X5
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
25.0
25
6.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
25
14000
2.5x10^-6
25
QNAW-25X36-5X5
QNAW-25X36-5X5
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
25.0
36
6.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
36
14000
2.5x10^-6
38
QNAW-32X32-6X6
QNAW-32X32-6X6
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
32.0
32
7.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
32
11000
7.0x10^-6
60
QNAW-32X41-6X6
QNAW-32X41-6X6
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
32.0
41
7.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
41
11000
7.0x10^-6
70
QNAW-40X44-8X8
QNAW-40X44-8X8
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
40.0
44
10.50
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
44
4000
1.5x10^-5
118
QNAW-50X55-10X10
QNAW-50X55-10X10
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
50.0
55
13.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
55
4000
7.0x10^-5
235
QNAW-50X56-10X10
QNAW-50X56-10X10
QNAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
50.0
56
13.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
66
4000
7.0x10^-5
300
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PTGT - Tensioner pulley - For V belts
HPC
17.02.2022
AF - Rigid coupling - With keyway
HPC
17.02.2022
MAE-TR-RF-MN - 刚性离合器TR,不锈钢1.4305(V2A),带键槽
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MAT-ST-MN - 分体式杯状联轴器MAT,钢制C45抛光,带键槽
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TR-RF-ON - 刚性联轴器TR,不锈钢1.4305(V2A),无键槽
MÄDLER
26.04.2024
Type RS - Rigid Coupling with Set Screws
OEP Couplings
04.10.2013
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表