您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QLZT-QSZT - 八螺丝高刚性膜片式联轴器-胀套型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlzt-qszt.prj},{NB=QLZTSF-126X125-20X20},{CODE=QLZTSF},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=S45C},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Blackening},{FJ=Hexagon socket cylindrical head screws},{D=126},{L=125.0},{D1=20.0},{D2=20.0},{M1=8},{M2=6},{TT=675},{AE=1350.00},{RT=1350},{ADA=0.5},{AAD=±0.5},{AS=4500},{STS=2.7x10^5},{MOI=1.67x10^-2},{CW=5320},{INFOTEXT=website},{PPATH=qlzt-qszt/assembiles/1qlzt-qszt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF1
LF
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
MM1
M1
ⁿ/ₐ
MM2
M2
ⁿ/ₐ
TT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLZTAW-56X80-12X12
QLZTAW-56X80-12X12
QLZTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
56
80.0
24.50
M5
M5
M5
50
100.00
100
1.0
±1
7700
1.0x10^4
5.4x10^-5
338
QLZTAW-65X90.8-14X14
QLZTAW-65X90.8-14X14
QLZTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
65
90.8
25.80
M6
M5
M5
70
140.00
140
1.0
±1
7000
1.5x10^4
1.3x10^-4
470
QLZTAW-87X104-16X16
QLZTAW-87X104-16X16
QLZTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
87
104.0
26.25
M8
M6
M6
130
260.00
260
1.0
±1
6000
3.25x10^4
4.8x10^-4
620
QLZTAW-94X108-16X16
QLZTAW-94X108-16X16
QLZTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
94
108.0
28.50
M8
M6
M6
180
360.00
360
1.0
±1
4500
7.0x10^4
1.5x10^-4
1000
QLZTAW-104X112-20X20
QLZTAW-104X112-20X20
QLZTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
104
112.0
26.75
M10
M8
M6
280
560.00
560
1.0
±1
4500
8.0x10^4
2.4x10^-3
1100
QLZTAW-126X125-20X20
QLZTAW-126X125-20X20
QLZTAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
126
125.0
29.70
M10
M8
M6
450
900.00
900
1.0
±1
4500
2.3x10^5
4.3x10^-3
2100
QLZTSF-56X80-12X12
QLZTSF-56X80-12X12
QLZTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
56
80.0
24.50
M5
M5
M5
75
150.00
150
0.5
±0.5
7700
2.7x10^4
6.1x10^-5
800
QLZTSF-65X90.8-14X14
QLZTSF-65X90.8-14X14
QLZTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
65
90.8
25.80
M6
M6
M6
105
210.00
210
0.5
±0.5
7000
3.8x10^4
8.2x10^-4
1250
QLZTSF-87X104-16X16
QLZTSF-87X104-16X16
QLZTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
87
104.0
26.25
M8
M6
M6
195
390.00
390
0.5
±0.5
6000
5.0x10^4
1.3x10^-3
1620
QLZTSF-94X108-16X16
QLZTSF-94X108-16X16
QLZTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
94
108.0
28.50
M8
M6
M6
270
540.00
540
0.5
±0.5
4500
1.2x10^4
2.56x10^-3
2410
QLZTSF-104X112-20X20
QLZTSF-104X112-20X20
QLZTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
104
112.0
26.75
M10
M6
M6
420
840.00
840
0.5
±0.5
4500
1.3x10^4
7.65x10^-3
2530
QLZTSF-126X125-20X20
QLZTSF-126X125-20X20
QLZTSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
126
125.0
29.70
M10
M8
M6
675
1350.00
1350
0.5
±0.5
4500
2.7x10^5
1.67x10^-2
5320
QSZTAW-56X65-12X12
QSZTAW-56X65-12X12
QSZTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
56
65.0
24.50
M5
M5
M5
50
100.00
100
0.5
±0.5
7700
2.1x10^4
3.6x10^-5
230
QSZTAW-65X68.6-14X14
QSZTAW-65X68.6-14X14
QSZTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
65
68.6
25.80
M6
M5
M5
70
140.00
140
0.5
±0.5
7000
3.1x10^4
8.6x10^-5
320
QSZTAW-87X77-16X16
QSZTAW-87X77-16X16
QSZTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
87
77.0
26.25
M8
M6
M6
130
260.00
260
0.5
±0.5
6000
6.5x10^4
3.2x10^-4
420
QSZTAW-94X78-16X16
QSZTAW-94X78-16X16
QSZTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
94
78.0
28.50
M8
M6
M6
180
360.00
360
0.5
±0.5
4500
1.4x10^4
1.0x10^-4
680
QSZTAW-104X80-20X20
QSZTAW-104X80-20X20
QSZTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
104
80.0
26.75
M10
M8
M6
280
560.00
560
0.5
±0.5
4500
1.6x10^4
1.6x10^-3
690
QSZTAW-126X88-20X20
QSZTAW-126X88-20X20
QSZTAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
126
88.0
29.70
M10
M8
M6
450
900.00
900
0.5
±0.5
4500
4.6x10^5
2.4x10^-3
1400
QSZTSF-56X65-12X12
QSZTSF-56X65-12X12
QSZTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
56
65.0
24.50
M5
M5
M5
75
150.00
150
0.5
±0.5
7700
5.3x10^4
4.2x10^-5
680
QSZTSF-65X68.6-14X14
QSZTSF-65X68.6-14X14
QSZTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
65
68.6
25.80
M6
M6
M6
105
210.00
210
0.5
±0.5
7000
7.5x10^4
3.6x10^-4
1000
QSZTSF-87X77-16X16
QSZTSF-87X77-16X16
QSZTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
87
77.0
26.25
M8
M6
M6
195
390.00
390
0.5
±0.5
6000
1.0x10^5
1.2x10^-3
1230
QSZTSF-94X78-16X16
QSZTSF-94X78-16X16
QSZTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
94
78.0
28.50
M8
M6
M6
270
540.00
540
0.5
±0.5
4500
2.3x10^5
2.0x10^-3
2000
QSZTSF-104X80-20X20
QSZTSF-104X80-20X20
QSZTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
104
80.0
26.75
M10
M6
M6
420
840.00
840
0.5
±0.5
4500
2.6x10^5
2.95x10^-3
2100
QSZTSF-126X88-20X20
QSZTSF-126X88-20X20
QSZTSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
126
88.0
29.70
M10
M8
M6
675
1350.00
1350
0.5
±0.5
4500
7.4x10^5
6.35x10^-3
4150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DBL32_42 - 膜片免键式联轴器 / 单膜片/双膜片 高扭矩 高速度 碳钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表