QLMTSF-QSNTSF - 八螺丝高刚性双台阶膜片联轴器-带键槽型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qltb-qstb.prj},{NB=QSTBAW-126X91-19X19},{CODE=QSTBAW},{TYPE=Single_diaphragm},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Allen socket set screws},{D=126},{L=91.0},{D1=19.000},{D2=19.000},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=75.0},{RT=511.0},{AE=0.20},{ADA=0.5},{AAD=±0.50},{AS=3000},{STS=150000},{MOI=1.4X10^-3},{CW=1730},{INFOTEXT=website},{PPATH=qltb-qstb/../qltb-qstb/assembiles/1qltb-qstb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LF1
LF
[mm]
N
[mm]
D3
d3
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLTBAW-26X35-4X4
QLTBAW-26X35-4X4
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
26
11.35
15.0
10.5
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.2
0.10
1.0
±0.28
6500
562
1.5x10^-6
35
QLTBAW-34X45-5X5
QLTBAW-34X45-5X5
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
34
13.95
21.6
12.5
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
4.4
0.10
1.0
±0.36
5000
1328
4.5X10^-6
60
QLTBAW-39X50-6X6
QLTBAW-39X50-6X6
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
39
14.70
25.0
15.5
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
8.7
0.10
1.0
±0.36
5000
1960
1.5X10^-5
100
QLTBAW-44X50-6X6
QLTBAW-44X50-6X6
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
44
14.70
29.6
15.5
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
13.3
0.10
1.0
±0.46
5000
2240
1.9X10^-5
140
QLTBAW-50X57-10X10
QLTBAW-50X57-10X10
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
50
17.80
32.0
24.5
5.80
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
27.0
0.20
1.0
±0.54
4500
5200
2.1X10^-5
220
QLTBAW-56X64-10X10
QLTBAW-56X64-10X10
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
56
19.45
38.0
20.5
6.40
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
37.0
0.20
1.0
±0.60
4500
10000
4.6X10^-5
280
QLTBAW-65X77-12X12
QLTBAW-65X77-12X12
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
65
24.70
46.5
32.5
7.70
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
85.0
0.20
1.0
±0.60
4000
14000
1.2X10^-4
378
QLTBAW-87X94-17X17
QLTBAW-87X94-17X17
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
87
29.20
56.0
38.5
9.70
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
180.0
0.20
1.0
±0.60
4000
35000
4.3X10^-4
830
QLTBAW-94X98-17X17
QLTBAW-94X98-17X17
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
94
29.25
64.0
42.5
10.00
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40.0
241.0
0.20
1.0
±0.60
4000
40000
8.8X10^-4
1400
QLTBAW-104X112-19X19
QLTBAW-104X112-19X19
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
104
29.70
68.0
48.5
10.00
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40.0
280.0
0.25
1.0
±0.90
3500
70000
9.3X10^-4
1800
QLTBAW-126X126-19X19
QLTBAW-126X126-19X19
QLTBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
126
32.70
78.0
48.5
12.00
M12
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
75.0
511.0
0.25
1.0
±0.90
3000
75000
1.93X10^-3
1900
QSTBAW-26X26-4X4
QSTBAW-26X26-4X4
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
26
11.35
15.0
10.5
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.2
0.20
0.5
±0.14
6500
1125
1.0X10^-6
28
QSTBAW-34X32-5X5
QSTBAW-34X32-5X5
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
34
13.95
21.6
12.5
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
4.4
0.20
0.5
±0.23
5000
2656
4.0X10^-6
46
QSTBAW-39X34.5-6X6
QSTBAW-39X34.5-6X6
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
39
14.70
25.0
15.5
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
8.7
0.20
0.5
±0.27
5000
3920
1.1X10^-6
78
QSTBAW-44X34.5-6X6
QSTBAW-44X34.5-6X6
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
44
14.70
29.6
15.5
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
13.3
0.20
0.5
±0.30
5000
4480
1.4X10^-5
100
QSTBAW-50X40.5-10X10
QSTBAW-50X40.5-10X10
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
50
17.80
32.0
24.5
5.80
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
27.0
0.20
0.5
±0.30
4500
10400
1.5X10^-5
165
QSTBAW-56X45-10X10
QSTBAW-56X45-10X10
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
56
19.45
38.0
20.5
6.40
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
37.0
0.20
0.5
±0.30
4500
20000
2.9X10^-5
195
QSTBAW-65X55.5-12X12
QSTBAW-65X55.5-12X12
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
65
24.70
46.5
32.5
7.70
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
85.0
0.20
0.5
±0.30
4000
28000
8.0X10^-5
240
QSTBAW-87X67-17X17
QSTBAW-87X67-17X17
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
87
29.20
56.0
38.5
9.70
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
180.0
0.20
0.5
±0.30
4000
70000
2.9X10^-5
640
QSTBAW-94X68-17X17
QSTBAW-94X68-17X17
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
94
29.25
64.0
42.5
10.00
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40.0
241.0
0.20
0.5
±0.30
4000
80000
6.1X10^-4
1170
QSTBAW-104X80-19X19
QSTBAW-104X80-19X19
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
104
29.70
68.0
48.5
10.00
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40.0
280.0
0.20
0.5
±0.50
3500
140000
9.3X10^-4
1500
QSTBAW-126X91-19X19
QSTBAW-126X91-19X19
QSTBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
126
32.70
78.0
48.5
12.00
M12
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
75.0
511.0
0.20
0.5
±0.50
3000
150000
1.4X10^-3
1730
QLTBSF-26X35-4X4
QLTBSF-26X35-4X4
QLTBSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
26
11.35
15.0
10.5
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.0
0.10
1.0
±0.28
6500
640
2.3X10^-6
70
QLTBSF-34X45-5X5
QLTBSF-34X45-5X5
QLTBSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
34
13.95
21.6
12.5
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
6.0
0.10
1.0
±0.36
5000
1325
9.9X10^-6
120
QLTBSF-39X50-6X6
QLTBSF-39X50-6X6
QLTBSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角紧定螺钉
39
14.70
25.0
15.5
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
14.0
0.10
1.0
±0.36
5000
2000
2.3X10^-5
280
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPSHWK87 - 联轴器 - 高刚性膜片型(外径 87) -适合伺服马达 - 两端键槽孔型
Misumi
30.06.2021
CPSHMK87 - 联轴器 - 高刚性膜片型(外径 87) -适合伺服马达 - 1端夹持无键槽-1端键槽孔
Misumi
30.06.2021
CPDS - 联轴器 膜片型 单膜片型
Misumi
30.06.2021
SHDS-126C/CW - Single Disk Type / Clamp or Clamp Split Type
(株)成一机工
20.03.2023
taper_lock_rigid_asmtab.prj - Taper-Lock Rigid Couplings
Dodge
24.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表