您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QLB-QSB - 八螺丝高刚性膜片式联轴器/螺钉夹紧型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlb-qsb.prj},{NB=QSBAW-126X78-20X20},{CODE=QSBAW},{TYPE=Single_diaphragm},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Anodizing natural color anode},{FJ=Hexagon socket cylindrical head screws},{D=126},{L=78.0},{D1=20.0},{D2=20.0},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=75.0},{RT=511.0},{AE=0.20},{ADA=0.5},{AAD=±0.50},{AS=4000},{STS=150000},{MOI=3.75x10^-3},{CW=2250},{INFOTEXT=website},{PPATH=qlb-qsb/assembiles/1qlb-qsb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLBAW-26X35-4X4
QLBAW-26X35-4X4
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
26
35.0
11.35
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.2
0.10
1.0
±0.28
10000
562
3.0x10^-6
40
QLBAW-34X45-5X5
QLBAW-34X45-5X5
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
34
45.0
13.95
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
4.4
0.10
1.0
±0.36
10000
1328
9.0x10^-6
88
QLBAW-39X50-8X8
QLBAW-39X50-8X8
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
39
50.0
14.70
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
8.7
0.10
1.0
±0.46
10000
1960
3.0x10^-5
140
QLBAW-44X50-8X8
QLBAW-44X50-8X8
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
44
50.0
14.70
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
13.3
0.10
1.0
±0.54
10000
2240
3.8x10^-5
180
QLBAW-50X57-8X8
QLBAW-50X57-8X8
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50
57.0
17.80
5.80
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
27.0
0.20
1.0
±0.60
10000
5200
3.5x10^-5
310
QLBAW-56X64-10X10
QLBAW-56X64-10X10
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
56
64.0
19.45
6.40
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
37.0
0.20
1.0
±0.60
7700
10000
5.8x10^-5
350
QLBAW-65X77-12X12
QLBAW-65X77-12X12
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
65
77.0
24.30
9.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
85.0
0.20
1.0
±0.60
6500
14000
1.4x10^-4
498
QLBAW-87X94-17X17
QLBAW-87X94-17X17
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
87
94.0
29.20
9.70
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
180.0
0.20
1.0
±0.60
5500
35000
5.7x10^-4
1200
QLBAW-94X98-19X19
QLBAW-94X98-19X19
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
94
98.0
29.70
10.00
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40.0
2410.0
0.20
1.0
±0.60
5500
40000
1.76x10^-3
2080
QLBAW-104X102-20X20
QLBAW-104X102-20X20
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
104
102.0
29.70
10.00
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40.0
280.0
0.25
1.0
±0.90
4000
70000
3.7x10^-3
2400
QLBAW-126X112-20X20
QLBAW-126X112-20X20
QLBAW
双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
126
112.0
32.70
12.60
M12
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
75.0
511.0
0.25
1.0
±0.90
4000
75000
3.95x10^-3
2680
QSBAW-26X26-4X4
QSBAW-26X26-4X4
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
26
26.0
11.35
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.2
0.20
0.5
±0.14
10000
1125
2.2x10^-6
28
QSBAW-34X32-5X5
QSBAW-34X32-5X5
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
34
32.0
13.95
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
4.4
0.20
0.5
±0.18
10000
2656
8.0x10^-6
65
QSBAW-39X34.5-8X8
QSBAW-39X34.5-8X8
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
39
34.5
14.70
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
8.7
0.20
0.5
±0.23
10000
3920
2.2x10^-6
101
QSBAW-44X34.5-8X8
QSBAW-44X34.5-8X8
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
44
34.5
14.70
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
13.3
0.20
0.5
±0.27
10000
4480
2.8x10^-5
130
QSBAW-50X40.5-8X8
QSBAW-50X40.5-8X8
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
50
40.5
17.80
5.80
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
27.0
0.20
0.5
±0.30
10000
10400
2.5x10^-5
214
QSBAW-56X45-10X10
QSBAW-56X45-10X10
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
56
45.0
19.45
6.40
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
37.0
0.20
0.5
±0.30
7700
20000
4.0x10^-5
235
QSBAW-65X55.5-12X12
QSBAW-65X55.5-12X12
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
65
55.5
24.30
9.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
85.0
0.20
0.5
±0.30
6500
28000
1.0x10^-4
342
QSBAW-87X67-17X17
QSBAW-87X67-17X17
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
87
67.0
29.20
9.70
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
180.0
0.20
0.5
±0.30
5500
70000
4.2x10^-4
812
QSBAW-94X68-19X19
QSBAW-94X68-19X19
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
94
68.0
29.70
10.00
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40.0
241.0
0.20
0.5
±0.30
5500
80000
1.23x10^-3
1521
QSBAW-104X70-20X20
QSBAW-104X70-20X20
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
104
70.0
29.70
10.00
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40.0
280.0
0.20
0.5
±0.50
4000
140000
1.85x10^-3
1950
QSBAW-126X78-20X20
QSBAW-126X78-20X20
QSBAW
单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理本色阳极
内六角圆柱头螺钉
126
78.0
32.70
12.60
M12
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
75.0
511.0
0.20
0.5
±0.50
4000
150000
3.75x10^-3
2250
QLBSF-26X35-4X4
QLBSF-26X35-4X4
QLBSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
26
35.0
11.35
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.0
0.10
1.0
±0.28
5000
640
4.5x10^-6
95
QLBSF-34X45-5X5
QLBSF-34X45-5X5
QLBSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
34
45.0
13.95
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
6.0
0.10
1.0
±0.36
5000
1325
1.35x10^-5
200
QLBSF-39X50-8X8
QLBSF-39X50-8X8
QLBSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
内六角圆柱头螺钉
39
50.0
14.70
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
14.0
0.10
1.0
±0.46
5000
2000
4.5x10^-5
300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表