您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QHSCAW - 铝合金十字滑块联轴器-短型螺钉夹紧型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qhsc.prj},{NB=QHSCAW-16X21-4X4},{CODE=QHSCAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=PA66},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=16},{L=21.0},{D1=4.000},{D2=4.000},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=0.8},{RT=0.7},{AE=1.0},{ADA=2},{AAD=±0.2},{AS=9000},{STS=30},{MOI=3.0x10^-7},{CW=8},{INFOTEXT=website},{PPATH=qhsc/../qhsc/assembiles/1qhsc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
间隔环材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QHSCAW-12X14.9-3X3
QHSCAW-12X14.9-3X3
QHSCAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
12
7.3
2.5
M2
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.4
0.5
0.6
2
±0.2
12000
9
7.1x10^-8
3
QHSCAW-16X21-4X4
QHSCAW-16X21-4X4
QHSCAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
16
10.4
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.7
1.0
2
±0.2
9000
30
3.0x10^-7
8
QHSCAW-20X22.1-5X5
QHSCAW-20X22.1-5X5
QHSCAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
20
10.9
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.2
1.3
2
±0.2
6500
47
7.4x10^-7
13
QHSCAW-25X27.2-5X5
QHSCAW-25X27.2-5X5
QHSCAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
25
13.5
4.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.0
1.5
2
±0.2
5500
85
2.2x10^-6
24
QHSCAW-32X33.3-5X5
QHSCAW-32X33.3-5X5
QHSCAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
32
16.5
5.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
4.5
2.0
2
±0.2
4500
190
7.3x10^-6
48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHFC - 联轴器
鼎翰SHAC
13.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表