您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QHC-QH - 铝合金十字滑块联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qhc-qh.prj},{NB=QHCAW-63X71-14X14},{CODE=QHCAW},{TYPE=Screw_clamping_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=PA66},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=63},{L=71},{D1=14.000},{D2=14.000},{LF=32.8},{F=7.8},{M=8.0},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=20.0},{RT=33.00},{AE=3.0},{ADA=3},{AAD=±0.2},{AS=2550},{STS=1200},{MOI=3.5*10^-4},{CW=455},{INFOTEXT=website},{PPATH=qhc-qh/assembiles/1qhc-qh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
间隔环材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QHCAW-16X29-4X4
QHCAW-16X29-4X4
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
16
29
12.5
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.70
0.8
3
±0.2
9000
30
3.5*10^-7
12
QHCAW-20X33-5X5
QHCAW-20X33-5X5
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
20
33
14.1
3.8
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.20
1.2
3
±0.2
7000
58
1.5*10^-6
19
QHCAW-25X39-5X5
QHCAW-25X39-5X5
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25
39
16.9
3.9
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.00
1.6
3
±0.2
6000
130
3.2*10^-6
35
QHCAW-32X45-5X5
QHCAW-32X45-5X5
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32
45
20.0
4.5
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
4.50
2.0
3
±0.2
4800
270
1.5*10^-5
67
QHCAW-40X50-8X8
QHCAW-40X50-8X8
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
40
50
23.0
5.5
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
9.00
2.4
3
±0.2
3600
520
4.2*10^-5
114
QHCAW-44X46-8X8
QHCAW-44X46-8X8
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
44
46
20.7
7.0
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
12.00
2.5
3
±0.2
3500
800
4.5*10^-5
140
QHCAW-50X53-10X10
QHCAW-50X53-10X10
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50
53
24.2
7.5
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
19.00
2.6
3
±0.2
3000
800
1.0*10^-4
190
QHCAW-50X58-10X10
QHCAW-50X58-10X10
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50
58
26.5
6.3
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
19.00
3.0
3
±0.2
3000
800
1.1*10^-4
215
QHCAW-55X57-10X10
QHCAW-55X57-10X10
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
55
57
26.2
6.3
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
25.00
3.2
3
±0.2
3000
900
1.3*10^-5
260
QHCAW-63X71-14X14
QHCAW-63X71-14X14
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
63
71
32.8
7.8
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
33.00
3.0
3
±0.2
2550
1200
3.5*10^-4
455
QHCAW-70X77-14X14
QHCAW-70X77-14X14
QHCAW
螺钉夹紧型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
70
77
32.0
7.7
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
56.00
3.5
3
±0.2
2500
1260
4.1*10^-4
520
QHAW-16X18-4X4
QHAW-16X18-4X4
QHAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
16
18
7.1
3.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
0.70
0.8
3
±0.2
9000
30
3.0*10^-7
6
QHAW-20X25-5X5
QHAW-20X25-5X5
QHAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
20
25
10.1
3.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
1.25
1.2
3
±0.2
7000
58
3.0*10^-7
18
QHAW-25X28-5X5
QHAW-25X28-5X5
QHAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
25
28
11.0
2.8
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
2.00
1.6
3
±0.2
6000
130
2.8*10^-6
25
QHAW-32X33-5X5
QHAW-32X33-5X5
QHAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
32
33
14.0
2.4
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
4.50
2.0
3
±0.2
4800
270
8.9*10^-5
44
QHAW-40X32-8X8
QHAW-40X32-8X8
QHAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
40
32
14.0
3.2
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.00
2.4
3
±0.2
3600
520
2.1*10^-5
81
QHAW-44X46-8X8
QHAW-44X46-8X8
QHAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
44
46
20.7
3.5
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
12.00
2.8
3
±0.2
3500
560
3.8*10^-5
136
QHAW-50X38-10X10
QHAW-50X38-10X10
QHAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
50
38
16.5
3.8
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
19.00
2.6
3
±0.2
3000
800
6.0*10^-5
142
QHAW-55X57-10X10
QHAW-55X57-10X10
QHAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
55
57
26.2
7.8
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
22.00
3.3
3
±0.2
2800
795
9.9*10^-5
255
QHAW-63X47-14X14
QHAW-63X47-14X14
QHAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
63
47
21.0
6.0
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
33.00
3.0
3
±0.2
2500
1200
2.1*10^-4
320
QHAW-70X77-16X16
QHAW-70X77-16X16
QHAW
螺钉固定型
铝合金
PA66
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
70
77
37.0
13.5
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
56.00
3.8
3
±0.2
2500
1260
3.9*10^-4
445
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type EW, single, with bore
JW Winco
02.04.2024
APC_010 - SPLIT PILLOW BLOCKS - SAF AND SAW SERIES (INCH DIMENSIONS)
SKF
04.04.2024
CPHPGC - 不锈钢高转矩十字滑块型联轴器--夹紧型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表