您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PXR - 行星减速机-PXR系列
HEFA
8-行星减速器
行星减速机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/pxr_asmtab.prj},{NB=PXR90-L1-3-P1-S1-22801006.5LR48-1473M598.4LR42},{SS=PXR90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{OF=S1},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)},{SCDCC=22801006.5LR48},{SRDCC=1473M598.4LR42},{D1=22},{D3=80},{D6=100.0},{D7=6.5},{L2=LR48},{L21=48},{D4=14.00},{D5=73.0},{D9=M5},{D8=98.4},{L8=LR42},{L81=42},{D2=47.0},{L1=39.5},{L3=7.0},{L4=8.5},{L7=6.0},{L9=136.0},{A1=90.0},{A2=90.0},{S1=3},{S2=32},{S3=5},{S4=20},{B=6},{H=24.5},{C=M6},{C1=6},{DX=53.000},{DY=5.500},{DJ=52.500},{DX1=59.000},{DX2=59.000},{DJ2=7.000},{DX3=52.500},{LX3=36.000},{DZ1=23.500},{DZ2=31.000},{LZ1=22.500},{Z1=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pxr/assembiles/pxr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SS
系列规格
ⁿ/ₐ
SPDJ
适配电机
ⁿ/ₐ
SCDCC
输出端安装尺寸
ⁿ/ₐ
SRDCC
输入端安装尺寸
ⁿ/ₐ
D1
输出轴径
[mm]
D3
输出安装止口
[mm]
D6
输出安装口大小
[mm]
D7
输出安装孔分度圆
[mm]
L2
输出轴伸
ⁿ/ₐ
D4
输入孔径
[mm]
D5
输入安装止口
[mm]
D9
输入安装螺丝孔或通孔大小
ⁿ/ₐ
D8
输入安装孔分度圆
[mm]
L8
输入孔深
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42
松下50/100W
1335503.5LR26
830M345LR28
13
35
50.0
3.5
LR26
8.00
30.0
M3
45.0
LR28
19.5
19.5
5.5
4.0
23.8
78.8
3.5
71.1
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42
三菱/汇川/台达/安川/松下50/100W
1335503.5LR26
830M446LR28
13
35
50.0
3.5
LR26
8.00
30.0
M4
46.0
LR28
19.5
19.5
5.5
4.0
23.8
78.8
3.5
71.1
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42
雷赛/鸣志42步进
1335503.5LR26
522M343.8LR28
13
35
50.0
3.5
LR26
5.00
22.0
M3
43.8
LR28
19.5
19.5
5.5
4.0
23.8
78.8
3.5
71.1
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60
松下200W
1650705.5LR37
1150M470LR34
16
50
70.0
5.5
LR37
11.00
50.0
M4
70.0
LR34
28.9
29.0
7.0
8.0
30.5
106.9
4.0
105.0
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60
松下400W
1650705.5LR37
1450M470LR34
16
50
70.0
5.5
LR37
14.00
50.0
M4
70.0
LR34
28.9
29.0
7.0
8.0
30.5
106.9
4.0
105.0
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60
安川/三菱/台达/汇川200/400W
1650705.5LR37
1450M570LR34
16
50
70.0
5.5
LR37
14.00
50.0
M5
70.0
LR34
28.9
29.0
7.0
8.0
30.5
106.9
4.0
105.0
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(6.35轴)
1650705.5LR37
6.3538.1M466.7LR34
16
50
70.0
5.5
LR37
6.35
38.1
M4
66.7
LR34
28.9
29.0
7.0
8.0
30.5
106.9
4.0
105.0
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(8轴)
1650705.5LR37
838.1M466.7LR34
16
50
70.0
5.5
LR37
8.00
38.1
M4
66.7
LR34
28.9
29.0
7.0
8.0
30.5
106.9
4.0
105.0
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
松下400W
22801006.5LR48
1450M470LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
14.00
50.0
M4
70.0
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
安川/三菱/台达/汇川200/400W
22801006.5LR48
1450M570LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
14.00
50.0
M5
70.0
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
松下750W
22801006.5LR48
1970M590LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
19.00
70.0
M5
90.0
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
安川/三菱/台达/汇川750W
22801006.5LR48
1970M690LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
19.00
70.0
M6
90.0
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(12.7轴)
22801006.5LR48
12.773M598.4LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
12.70
73.0
M5
98.4
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
22801006.5LR48
1473M598.4LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
14.00
73.0
M5
98.4
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14轴)
22801006.5LR48
1473M698.4LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
14.00
73.0
M6
98.4
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
锐特/雷赛86步进(14轴)
22801006.5LR48
1460M698.4LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
14.00
60.0
M6
98.4
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
西门子400W
22801006.5LR48
1980M6100LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
19.00
80.0
M6
100.0
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
松下750W
321101308.5LR62
1970M590LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
19.00
70.0
M5
90.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
安川/三菱/台达/汇川750W
321101308.5LR62
1970M690LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
19.00
70.0
M6
90.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
松下1KW/1.5KW/2KW
321101308.5LR62
1995M8115LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
19.00
95.0
M8
115.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
安川850W
321101308.5LR62
19110M8145LR68
32
110
130.0
8.5
LR62
19.00
110.0
M8
145.0
LR68
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
台达1KW/1.5KW/2KW
321101308.5LR62
2295M8115LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
22.00
95.0
M8
115.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
松下1KW/1.5KW、松下/汇川850W/1.3...
321101308.5LR62
22110M8145LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
安川1.3KW、松下1KW/1.5KW
321101308.5LR62
22110M8145LR73
32
110
130.0
8.5
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR73
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
安川/汇川1KW/1.5KW/2KW/2.5KW
321101308.5LR62
2495M6115LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
24.00
95.0
M6
115.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表