您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PXAL, PXKL, SXPAL, SXPKL,PMXAL,PMXKL,SMXPAL,SMXPKL up - 旋钮柱塞 - 加长型 -复位型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxal_up.prj},{NB=PXAL10Lup},{TPS=FT},{THREAD=Fine Thread},{TS=A},{MATK=2017 Aluminum (Black Anodize)},{MATMB=X},{M=10L},{D=18},{D1=13.8},{S=8},{B=5},{L=56.0},{L1=25},{L2=5},{L3=23.0},{L4=5},{SW1=12},{SW2=17},{R=2.5},{LMIN=5},{LMAX=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
THREAD
螺纹部
ⁿ/ₐ
MATK
旋钮材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
HARDP
销硬度
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATLN
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
STLN
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
R
[mm]
LMIN
最小负载
[N]
LMAX
最大负载
[N]
MASS
重量
[mm]
PXAL8up
PXAL8up
细牙螺纹
A2011 (黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60 HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
-
-
8
15
11.5
4
4
46.0
22
5
20.0
4
10
13
2.0
3
9
13
PXAL8Lup
PXAL8Lup
细牙螺纹
A2011 (黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60 HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
-
-
8L
15
11.5
6
4
48.0
22
5
20.0
4
10
13
2.0
3
12
13
PXAL10up
PXAL10up
细牙螺纹
A2011 (黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60 HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
-
-
10
18
13.8
5
5
53.0
25
5
23.0
5
12
17
2.5
5
11.5
22
PXAL10Lup
PXAL10Lup
细牙螺纹
A2011 (黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60 HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
-
-
10L
18
13.8
8
5
56.0
25
5
23.0
5
12
17
2.5
5
16
22
PXAL12up
PXAL12up
细牙螺纹
A2011 (黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60 HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
-
-
12
21
16.2
6
6
64.5
30
6
27.0
6
14
19
3.0
6.5
14.5
35
PXAL12Lup
PXAL12Lup
细牙螺纹
A2011 (黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60 HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
-
-
12L
21
16.2
10
6
68.5
30
6
27.0
6
14
19
3.0
6.5
20
35
PXAL16up
PXAL16up
细牙螺纹
A2011 (黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60 HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
-
-
16
26
21.9
7
8
80.0
38
8
34.5
8
19
24
4.0
7.15
18
78
PXAL16Lup
PXAL16Lup
细牙螺纹
A2011 (黑色阳极氧化处理)
四氧化三铁保护膜
S45C
50~60 HRC
四氧化三铁保护膜
SUS631J1
-
-
16L
26
21.9
12
8
85.0
38
8
34.5
8
19
24
4.0
7.15
25
78
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表