您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Zurcon® U-Cup PUA - Piston, single acting sealings elements from Zurcon® Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Zurcon® U-Cup PUA
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/kolben-nutringe/znpua_tab.prj},{NB=PUA600600-Z20 (01)},{IDNR=},{DELETED=0},{L1=11.0},{T=10.0},{D2=54.0},{NUT=0},{MD=0-40},{DRUCK=1},{MC=Zurcon® Z20},{SNO=6},{DNX=60.000},{D1X=50.000},{BSX=0},{PRX=2},{PPATH=zurcon_nutring_pua_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
T
Seal Width
[mm]
D2
Fitting Diameter min.
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial Clearance S max.
[mm]
MC
Seal Ring Material
ⁿ/ₐ
PUA000140-Z20
PUA000140
14.0
8.0
6.8
6.3
11.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA300160-Z20
PUA300160
16.0
8.0
5.5
6.0
13.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA000250-Z20
PUA000250
25.0
15.0
9.0
8.0
19.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA400300-Z20
PUA400300
30.0
22.0
7.0
6.5
26.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA200320-Z20
PUA200320
32.0
26.0
6.0
5.0
28.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA100350-Z20
PUA100350
35.0
25.0
9.0
8.0
29.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA300400-Z20
PUA300400
40.0
32.0
6.5
5.5
36.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA400500-Z20
PUA400500
50.0
40.0
11.0
10.0
44.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA900500-Z20
PUA900500
50.0
42.0
6.0
5.5
45.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA000520-Z20
PUA000520
52.0
42.0
6.5
5.7
46.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA000550-Z20
PUA000550
55.0
40.0
11.0
10.0
45.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA000600-Z20
PUA000600
60.0
50.0
8.0
7.0
54.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA600600-Z20
PUA600600
60.0
50.0
11.0
10.0
54.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA200630-Z20
PUA200630
63.0
53.0
8.0
7.0
57.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA100700-Z20
PUA100700
70.0
60.0
8.0
7.0
64.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA000800-Z20
PUA000800
80.0
60.0
13.0
12.0
65.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA300800-Z20
PUA300800
80.0
68.0
9.5
8.5
72.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA700800-Z20
PUA700800
80.0
70.0
13.0
12.0
74.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA300850-Z20
PUA300850
85.0
70.0
13.0
12.0
75.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA101100-Z20
PUA101100
110.0
95.0
13.0
12.0
100.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA201100-Z20
PUA201100
110.0
100.0
8.0
7.0
104.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA201250-Z20
PUA201250
125.0
100.0
16.0
15.0
105.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA301250-Z20
PUA301250
125.0
105.0
13.0
12.0
110.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA101250-Z20
PUA101250
125.0
110.0
11.0
10.0
115.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA001400-Z20
PUA001400
140.0
120.0
13.0
12.0
125.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表