您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PTN625ZZ, PTN626ZZ, PTN628ZZ, PTN6000ZZ, PTN6001ZZ, PTN6002ZZ, PTN6003ZZ, PTN6004ZZ, - 树脂滚珠轴承 PTFE
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/ptn628zz.prj},{NB=PTN6000ZZ},{MAT=PTFE (Heat Resistance, Chemical Resistance)},{MATRE=Alumina Ceramics},{OT=-40 ~ +150},{BN=6000ZZ},{DD=10},{DDTOL=+/-0.03},{D=26},{DTOL=+0.08/0},{B=8},{BTOL=+/-0.1},{CC=0.300},{DSMIN=12},{DSMAX=13.8},{DDHH=24},{AL=0.8},{ARF=310},{MASS=7.7},{AA=7.33800},{BB=1.900},{C=0.3},{D1=14.8000},{D2=20.8000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
主体/保持器材质
ⁿ/ₐ
MATRE
滚动体材质
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
B
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
CC
c
[mm]
DSMIN
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DSMAX
安装尺寸 DS(最大)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
AL
关于容许负载
[kgf/1pc.]
ARF
容许转速
[rpm]
MASS
重量(参考)
[g]
PTN625ZZ
PTN625ZZ
PTFE (耐热性、耐药性)
氧化铝陶瓷
-40 ~ +150
625ZZ
5
+/-0.03
16
+0.08/0
5
+/-0.1
0.300
6
7.4
14
0.4
540
1.9
PTN626ZZ
PTN626ZZ
PTFE (耐热性、耐药性)
氧化铝陶瓷
-40 ~ +150
626ZZ
6
+/-0.03
19
+0.08/0
6
+/-0.1
0.300
7
9.0
17
0.5
450
3.1
PTN628ZZ
PTN628ZZ
PTFE (耐热性、耐药性)
氧化铝陶瓷
-40 ~ +150
628ZZ
8
+/-0.03
24
+0.08/0
8
+/-0.1
0.300
9
12.0
22
0.8
350
6.7
PTN6000ZZ
PTN6000ZZ
PTFE (耐热性、耐药性)
氧化铝陶瓷
-40 ~ +150
6000ZZ
10
+/-0.03
26
+0.08/0
8
+/-0.1
0.300
12
13.8
24
0.8
310
7.7
PTN6001ZZ
PTN6001ZZ
PTFE (耐热性、耐药性)
氧化铝陶瓷
-40 ~ +150
6001ZZ
12
+/-0.03
28
+0.08/0
8
+/-0.1
0.300
14
15.5
26
1
280
8.5
PTN6002ZZ
PTN6002ZZ
PTFE (耐热性、耐药性)
氧化铝陶瓷
-40 ~ +150
6002ZZ
15
+/-0.03
32
+0.1/0
9
+/-0.1
0.300
17
18.6
30
1.5
240
11.0
PTN6003ZZ
PTN6003ZZ
PTFE (耐热性、耐药性)
氧化铝陶瓷
-40 ~ +150
6003ZZ
17
+/-0.04
35
+0.1/0
10
+/-0.1
0.300
19
21.0
33
1.8
220
14.2
PTN6004ZZ
PTN6004ZZ
PTFE (耐热性、耐药性)
氧化铝陶瓷
-40 ~ +150
6004ZZ
20
+/-0.04
42
+0.12/0
12
+/-0.1
0.500
22
25.0
38
2.3
180
24.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表