您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
具有背景抑制功能的漫反射传感器
Ipf Electronic
激光传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/laser-sensoren/taster20mit20hintergrundausblendung.prj},{NB=PT98F001},{IDNR=PT98F001},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEOP_FOKUS=MIN},{DESCSHORT=Sensor Laser, Taster, 42x18x11mm, Sn: 20-550, 10-30V DC, -40-55°C, PNP/NPN antivalent, M8-Stecker 4polig, IP67 / IP69k, Kunststoff ASA+PMMA, 3kHz, Laserdiode, Rotlicht, Punkt, manuelle Einstellung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABTASTPRINZIP
扫描原理
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BETRIEBSART
运行模式
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_FUNKTIONSPRINZIP
操作原理
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LASERKLASSE
激光类
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSVERFAHRENFUEROPTISCHEABSTANDSMESSUNG
用于光学测距的测量方法
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_TRIANGULATION
三角测量法
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
绝对重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTELINEARITAETSABWEICHUNG
绝对线性偏差
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
拧紧扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
决议
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
激光功率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
反应时间
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKBREITEFOKUS
焦点处的光斑宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKLAENGEFOKUS
焦点中的光斑长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
相对线性度偏差
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKBREITEMESSBEREICHSANFANG
测量范围开始时的光斑宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FOKUSABSTAND
焦点距离
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKLAENGEMESSBEREICHSANFANG
测量范围开始时的光斑长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERMESSBEREICHSANFANG
测量范围开始时的光斑直径
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKLAENGEMESSBEREICHSENDE
测量范围开始时的光斑长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
焦点处的光斑直径
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERMESSBEREICHSENDE
测量范围结束时的光斑直径
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TOTZONE
死区
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FOKUS
焦点
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LINEARITAETSABWEICHUNG
线性度偏差
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
测量范围
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
PT080320
PT080320
激光传感器, 漫反射传感器, M8x1 50lon...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT080320
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
电缆连接器M12
背景压制
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
教学活动
是
第1类
激光二极管、红外光
观点
IP65
光照/暗照模式
是
M8
丙烯酸玻璃
不锈钢1.4305
聚氨酯(PUR)
4
45mm
1mm
20ms
1
100mA
0.3m
4
25Hz
50mm
2V
880nm
10 - 30
20 - 150
-10 - 60
-10 - 60
2023-11-02
PT120320
PT120320
激光传感器, 漫反射传感器, M12x1 72lo...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT120320
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP/NPN
飞行时间的测量
圆筒,有螺纹的
教学活动
是
第1类
激光二极管、红外光
观点
IP65
光照/暗照模式
是
M12
PMMA
不锈钢
45mm
1mm
20ms
1
100mA
4
25Hz
72mm
2V
880nm
10 - 30
20 - 150
-10 - 60
-10 - 60
2023-11-02
PT98E110
PT98E110
激光传感器, 漫反射传感器, 44x20x11mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT98E110
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M8
背景压制
PNP
长方体
手动调整
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
PBT
0.25ms
0.25ms
1
100mA
11mm
11mm
43.5mm
1mW
4
0.25ms
35mA
2,000Hz
20mm
10%
2.4V
650nm
10 - 30
40 - 300
0 - 20
-25 - 70
-10 - 55
2023-11-02
PT120520
PT120520
激光传感器,漫反射传感器,M12x1 72long...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT120520
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
PNP/NPN
飞行时间的测量
圆筒,有螺纹的
教学活动
是
第1类
激光二极管、红外光
观点
IP65
光照/暗照模式
是
M12
PMMA
不锈钢
45mm
1mm
20ms
1
100mA
4
40Hz
72mm
2V
940nm
10 - 30
50 - 1,200
-10 - 60
-10 - 60
2023-11-02
PT140400
PT140400
激光传感器,漫反射传感器,27x16x12mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT140400
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
电缆
背景压制
PNP
长方体
手动调整
是
第2类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
塑料ASA
聚氨酯(PUR)
0.2mm
4
0.34mm²
2
0.2mm
100mA
12mm
12mm
27mm
2m
1mW
0.5Nm
30mA
2,000Hz
16.3mm
40mm
2.5mm
1.8V
0.2mm
7mm
650nm
11 - 30
22 - 130
-10 - 50
2023-11-02
PT140470
PT140470
激光传感器,漫反射传感器,27x16x12mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT140470
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M8
背景压制
PNP
长方体
手动调整
是
第2类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
塑料ASA
0.2mm
2
0.2mm
100mA
12mm
12mm
27mm
1mW
0.5Nm
4
30mA
2,000Hz
16.3mm
40mm
2.5mm
1.8V
0.2mm
7mm
650nm
11 - 30
22 - 130
-10 - 50
2023-11-02
PT160373
PT160373
激光传感器, 漫反射传感器, 37x34x12mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT160373
14
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M8
背景压制
PNP
长方体
教学活动
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
小型
玻璃
锌压铸
4.5ms
1.5ms
1
100mA
12.4mm
12.4mm
37mm
1mW
4
80mA
160Hz
34.5mm
2.8V
0.45mm
675nm
12 - 28
16 - 120
0 - 50
2023-11-02
PT170400
PT170400
激光传感器,漫反射传感器,50x50x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT170400
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
电缆
背景压制
PNP
长方体
手动调整
是
第2类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
中型
玻璃
锌压铸
聚氯乙烯
0.1mm
0.6ms
4
0.25mm²
0.6ms
2
0.1mm
200mA
15.4mm
15.4mm
50mm
2m
1mW
35mA
800Hz
50mm
2V
0.05mm
650nm
10 - 30
25 - 300
80
-10 - 50
2023-11-02
PT170420
PT170420
激光传感器,漫反射传感器,50x50x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT170420
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
背景压制
PNP
长方体
手动调整
是
第2类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
中型
玻璃
锌压铸
0.1mm
0.6ms
0.6ms
2
0.1mm
200mA
15.4mm
15.4mm
50mm
1mW
4
35mA
800Hz
50mm
2V
0.05mm
650nm
10 - 30
25 - 300
80
-10 - 50
2023-11-02
PT190420
PT190420
激光传感器,漫反射传感器,50x50x17mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT190420
35
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M12
背景压制
PNP
长方体
手动调整
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
中型
PMMA
塑料ABS
0.2ms
0.2ms
2
200mA
17mm
17mm
50mm
0.4mW
4
0.2ms
50mA
2,500Hz
50mm
2.4V
1mm
650nm
10 - 30
50 - 300
-20 - 45
2023-11-02
PT370520
PT370520
激光传感器,漫反射传感器,36x25x14mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT370520
2
LED显示屏
推拉式
连接器M12
背景压制
PNP/NPN
长方体
手动调整
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67 / IP69k
是
小型
PMMA
不锈钢1.4404
300ms
0.25ms
2
100mA
14mm
14mm
35.5mm
0.81mW
4
20mA
2,000Hz
25mm
15%
2V
650nm
10 - 30
20 - 400
-30 - 70
2023-11-02
PT230320
PT230320
激光传感器,按钮,50x50x23mm,Sn:5-...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT230320
2
LED显示屏
常开/常闭
连接器M12
背景压制
PNP
长方体
手动调整
是
第1类
激光二极管,红光
观点
二
IP67 / IP69k
背景压制
光照/暗照模式
是
PMMA
塑料ABS
300ms
0.5ms
1
100mA
23mm
12%
23mm
50mm
4
30mA
1,000Hz
50mm
655nm
12 - 30
5 - 1,000
0 - 5
-20 - 80
-20 - 60
2023-11-02
PT70C937
PT70C937
激光传感器,漫反射传感器,90x70x30mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT70C937
14
LED显示屏
推拉式
连接器M12
背景压制
PNP/NPN
长方体
教学活动
第2类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
大型
玻璃
锌压铸
200ms
5ms
2
5mm
100mA
30mm
30mm
90mm
5
120mA
100Hz
70mm
15%
1.8V
3mm
658nm
18 - 30
100 - 30,000
5
-35 - 70
-40 - 50
2023-11-02
PT330570
PT330570
激光传感器, 漫反射传感器, 39x23x13mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT330570
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M8
背景压制
PNP/NPN
长方体
V1.1
教学活动
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
塑料ASA
0.1mm
0.25ms
0.25ms
1
100mA
12.9mm
12.9mm
39.1mm
1mW
4
0.25ms
30mA
2,000Hz
23mm
2.5V
650nm
11 - 30
30 - 250
80
-10 - 60
2023-11-02
PT98F001
PT98F001
激光传感器,漫反射传感器,42x18x11mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT98F001
7
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
背景压制
PNP/NPN
长方体
手动调整
是
第2类
激光二极管,红光
观点
IP67 / IP69k
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
PC-ABS
300ms
0.16ms
1
100mA
11.4mm
11.4mm
41.9mm
4.5mW
4
0.16ms
20mA
3,000Hz
18.3mm
10%
2V
0.5mm
650nm
10 - 30
20 - 550
-40 - 70
-40 - 55
2023-11-02
PT171420
PT171420
激光传感器,漫反射传感器,50x50x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT171420
14
LED显示屏
连接器M12
背景压制
NPN
长方体
手动调整
是
第2类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
中型
玻璃
锌压铸
0.6ms
0.6ms
2
200mA
15.4mm
15.4mm
50mm
1mW
4
50mm
650nm
10 - 30
25 - 300
80
2023-11-02
PT380523
PT380523
激光传感器,漫反射传感器,48x38x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT380523
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
背景压制
PNP/NPN
长方体
手动调整
是
第2类
激光二极管,红光
观点
IP67
是
中型
玻璃
金属
100ms
2
100mA
15mm
15mm
48mm
1mW
5
35mA
2,000Hz
38mm
0.5mm
670nm
18 - 30
50 - 400
0 - 5
350
-10 - 40
-10 - 40
2023-11-02
PT430470
PT430470
激光传感器,漫反射传感器,43x32x15mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT430470
2
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M8
背景压制
PNP
长方体
手动调整
是
第2类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
小型
塑胶
塑胶
0.2mm
0.5ms
0.5ms
2
1Nm
100mA
14.8mm
14.8mm
43mm
1mW
0.8Nm
4
35mA
1,000Hz
32.5mm
2.2V
0.1mm
650nm
10 - 30
20 - 350
115
-10 - 50
2023-11-02
PT440300
PT440300
激光传感器, 漫反射传感器, 44x25x20mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT440300
2
按钮
LED显示屏
常闭触点/常开触点
0V ...5V
电缆
PNP
长方体
参数化
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
光照/暗照模式
是
小型
丙烯酸玻璃
铝合金
0.1mm
5ms
5
0.2mm²
5ms
1
0.01mm
50mA
20mm
20mm
44mm
2m
1mW
60mA
25mm
0.1%
0.1%
10%
0.03mm
655nm
12 - 24
-20 - 60
-10 - 45
25 - 35
2023-11-02
PT440301
PT440301
激光传感器, 漫反射传感器, 44x25x20mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT440301
2
按钮
LED显示屏
常闭触点/常开触点
0V ...5V
电缆
PNP
长方体
参数化
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
光照/暗照模式
是
小型
丙烯酸玻璃
铝合金
0.1mm
5ms
5
0.2mm²
5ms
1
0.03mm
50mA
20mm
20mm
44mm
2m
1mW
60mA
25mm
0.1%
0.2%
10%
655nm
12 - 24
-20 - 60
-10 - 45
35 - 65
2023-11-02
PT440302
PT440302
激光传感器,漫反射传感器,44x25x20mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT440302
2
按钮
LED显示屏
常闭触点/常开触点
0V ...5V
电缆
PNP
长方体
参数化
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
光照/暗照模式
是
小型
丙烯酸玻璃
铝合金
0.1mm
5ms
5
0.2mm²
5ms
1
0.07mm
50mA
20mm
20mm
44mm
2m
1mW
60mA
25mm
0.1%
0.2%
10%
0.06mm
655nm
12 - 24
-20 - 60
-10 - 45
65 - 135
2023-11-02
PT440303
PT440303
激光传感器,漫反射传感器,44x25x20mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT440303
2
按钮
LED显示屏
常闭触点/常开触点
0V ...5V
电缆
PNP
长方体
参数化
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
光照/暗照模式
是
小型
丙烯酸玻璃
铝合金
0.56mm
5ms
5
0.2mm²
5ms
1
0.2mm
50mA
20mm
20mm
44mm
2m
1mW
60mA
25mm
0.2%
0.07%
10%
0.15mm
655nm
12 - 24
-20 - 60
0.56
-10 - 45
120 - 280
2023-11-02
PT440304
PT440304
激光传感器,漫反射传感器,44x25x20mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT440304
2
按钮
LED显示屏
常闭触点/常开触点
0V ...5V
电缆
PNP
长方体
参数化
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
光照/暗照模式
是
小型
丙烯酸玻璃
铝合金
1.8mm
5ms
5
0.2mm²
5ms
1
50mA
20mm
20mm
44mm
2m
1mW
60mA
25mm
0.3%
0.13%
10%
0.25mm
655nm
12 - 24
-20 - 60
0.8 - 1.8
-10 - 45
200 - 600
2023-11-02
PT440306
PT440306
激光传感器,探头,44x25x20mm,Sn:25...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT440306
14
按钮
液晶显示器
常闭触点/常开触点
0V ...5V
电缆
PNP
长方体
参数化
是
第1类
激光二极管,红光
观点
灯光延迟时间
IP67
光照/暗照模式
是
小型
丙烯酸玻璃
铝合金
聚氯乙烯
2ms
5
0.2mm²
35ms
1
0.5Nm
50mA
20mm
20mm
44mm
2m
0.39mW
40mA
25mm
2%
0.33%
10%
1.5V
680nm
21.6 - 26.4
-20 - 60
60
-10 - 45
250 - 3,000
2023-11-02
PT499370
PT499370
激光传感器,按钮,49x40x14mm,Sn:50...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT499370
LED显示屏
常闭触点/常开触点
连接器M8
背景压制
PNP
长方体
教学活动
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
背景压制
光照/暗照模式
是
中型
玻璃
锌压铸
1
100mA
13.6mm
13.6mm
49mm
1mW
4
50mA
40.3mm
2.8V
0.5mm
660nm
12 - 28
50 - 550
-20 - 60
-10 - 50
2023-11-02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
安装
Ipf Electronic
09.01.2024
DTR-C23PB-TL - Photoelectric sensor
CONTRINEX
22.12.2023
电缆插座/连接器预装在一侧
Ipf Electronic
09.01.2024
连接适配器
Ipf Electronic
09.01.2024
具有背景抑制功能的漫反射传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
通用支架
Ipf Electronic
09.01.2024
OBT100-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
规范切换距离
Ipf Electronic
09.01.2024
ML100-8-H-3704 - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
3000 K / 50 W
ESYLUX
23.02.2024
距离测量
Ipf Electronic
09.01.2024
MLV12-8-H-250-RT/65b/115/128 - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
MLV12-8-H-250-RT/47/65b/92/134 - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
TL - Small enclosure light
nVent HOFFMAN
20.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表