您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
PS240 - PS 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
PS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/ps_series/ps240_asmtab.prj},{NB=PS240-L1-3-S2-P2-42-114.3-200-M12-121-65(5/7.5)},{RT=PS240},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=3},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{PM=5/7.5},{D3=Φ42(F7)},{D1=200},{D2=M12},{OSS=65},{ROPT=1600},{MOI=15.6},{RIS=1500},{MIS=3000},{NL=70},{TR=123.3},{LUBRICATING=Synthetic Complex Soap Grease},{OT=-10℃~+90℃},{IND=Any direction},{MRF=10500},{MAF=8000},{SL=20000},{PL=IP65},{PPATH=ps240/assemblies/ps240_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L3
[mm]
ROPT
额定输出扭矩
[Nm]
MOI
转动惯量
[kgc m^2]
RIS
额定输入转速
[min^-1]
MIS
最大输入转速
[min^-1]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
MRF
最大径向力
[N]
MAF
最大轴向力
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
SL
使用寿命
[hrs]
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
PS240-L1-3-S2-P2-42-114.3...
PS240
1 : 一级 (L1)
3
121
114.3(F7)
10
200
391.0
1600
15.6
1500
3000
≤12
≤8
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
50.0
97%
20000
IP65
PS240-L1-4-S2-P2-42-114.3...
PS240
1 : 一级 (L1)
4
121
114.3(F7)
10
200
391.0
3500
16.3
1500
3000
≤12
≤8
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
50.0
97%
20000
IP65
PS240-L1-5-S2-P2-42-114.3...
PS240
1 : 一级 (L1)
5
121
114.3(F7)
10
200
391.0
2640
15.4
1500
3000
≤12
≤8
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
50.0
97%
20000
IP65
PS240-L1-8-S2-P2-42-114.3...
PS240
1 : 一级 (L1)
8
121
114.3(F7)
10
200
391.0
1450
16.1
1500
3000
≤12
≤8
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
50.0
97%
20000
IP65
PS240-L2-9-S2-P2-35-114.3...
PS240
2 : 二级 (L2)
9
82
114.3(F7)
10
178
412.7
1836
15.9
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L2-12-S2-P2-35-114....
PS240
2 : 二级 (L2)
12
82
114.3(F7)
10
178
412.7
1836
15.9
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L2-15-S2-P2-35-114....
PS240
2 : 二级 (L2)
15
82
114.3(F7)
10
178
412.7
1836
15.9
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L2-16-S2-P2-35-114....
PS240
2 : 二级 (L2)
16
82
114.3(F7)
10
178
412.7
3710
15.0
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L2-20-S2-P2-35-114....
PS240
2 : 二级 (L2)
20
82
114.3(F7)
10
178
412.7
3710
15.0
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L2-25-S2-P2-35-114....
PS240
2 : 二级 (L2)
25
82
114.3(F7)
10
178
412.7
2805
15.7
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L2-30-S2-P2-35-114....
PS240
2 : 二级 (L2)
30
82
114.3(F7)
10
178
412.7
1800
15.3
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L2-32-S2-P2-35-114....
PS240
2 : 二级 (L2)
32
82
114.3(F7)
10
178
412.7
3710
15.2
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L2-40-S2-P2-35-114....
PS240
2 : 二级 (L2)
40
82
114.3(F7)
10
178
412.7
2805
16.1
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L2-50-S2-P2-35-114....
PS240
2 : 二级 (L2)
50
82
114.3(F7)
10
178
412.7
2805
15.2
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L2-64-S2-P2-35-114....
PS240
2 : 二级 (L2)
64
82
114.3(F7)
10
178
412.7
1500
14.3
1500
3000
≤18
≤15
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
65.0
94%
20000
IP65
PS240-L3-60-S2-P2-35-114....
PS240
3 : 三级 (L3)
60
82
114.3(F7)
10
178
458.2
1950
7.5
1500
3000
≤22
≤18
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
72.0
91%
20000
IP65
PS240-L3-64-S2-P2-35-114....
PS240
3 : 三级 (L3)
64
82
114.3(F7)
10
178
458.2
3950
7.5
1500
3000
≤22
≤18
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
72.0
91%
20000
IP65
PS240-L3-80-S2-P2-35-114....
PS240
3 : 三级 (L3)
80
82
114.3(F7)
10
178
458.2
3950
7.5
1500
3000
≤22
≤18
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
72.0
91%
20000
IP65
PS240-L3-100-S2-P2-35-114...
PS240
3 : 三级 (L3)
100
82
114.3(F7)
10
178
458.2
3950
7.4
1500
3000
≤22
≤18
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
72.0
91%
20000
IP65
PS240-L3-120-S2-P2-35-114...
PS240
3 : 三级 (L3)
120
82
114.3(F7)
10
178
458.2
1950
7.3
1500
3000
≤22
≤18
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
72.0
91%
20000
IP65
PS240-L3-125-S2-P2-35-114...
PS240
3 : 三级 (L3)
125
82
114.3(F7)
10
178
458.2
300
7.2
1500
3000
≤22
≤18
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
72.0
91%
20000
IP65
PS240-L3-160-S2-P2-35-114...
PS240
3 : 三级 (L3)
160
82
114.3(F7)
10
178
458.2
3950
6.5
1500
3000
≤22
≤18
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
72.0
91%
20000
IP65
PS240-L3-200-S2-P2-35-114...
PS240
3 : 三级 (L3)
200
82
114.3(F7)
10
178
458.2
3950
6.2
1500
3000
≤22
≤18
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
72.0
91%
20000
IP65
PS240-L3-250-S2-P2-35-114...
PS240
3 : 三级 (L3)
250
82
114.3(F7)
10
178
458.2
300
5.4
1500
3000
≤22
≤18
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
72.0
91%
20000
IP65
PS240-L3-320-S2-P2-35-114...
PS240
3 : 三级 (L3)
320
82
114.3(F7)
10
178
458.2
3950
5.7
1500
3000
≤22
≤18
70
123.3
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
10500
8000
72.0
91%
20000
IP65
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PS142 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
CPLCN, CPLSC - 联轴器 沟槽式夹持型 标准型
Misumi
08.06.2021
MCSSC, MCSSCWK - 联轴器 – 膜片式高扭矩联轴器型/适合伺服马达 – 单膜片型
Misumi
08.06.2021
FAB220 - FAB 系列
欧传传动
13.06.2023
180ASG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
80DSG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
180SG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
80SG Series - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
110SG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
130CSG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
PGA160 - PGA 系列
欧传传动
13.06.2023
PS190 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
UltraTrue 系列 - UltraTrue 系列
Thomson Linear
03.11.2023
cyber® TAS actuator 2 - 用于自动导引车的伺服执行器
WITTENSTEIN
07.03.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表