您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PHSO, PHSOM, PHSOS, PHSOL, PHSOLM, PHSOSL - 关节轴承 标准型 外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/phso_asmtab.prj},{NB=PHSO10A},{TS=1},{TRS=1},{HARDSIR=58HRC~},{DDD=7},{DD=10A},{DDN=10},{D=26},{L=61},{L1=48},{MP=M10x1.25},{LL=29},{B=10.50},{B1=14},{DD1ALG1=12.900},{DD1ALG2=0.000},{RR=0.5},{ADC=0.1 or Less},{NDM=10},{PPATH=phso_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
r
[mm]
PHSOM3
PHSOM3
3
12
33
27
M3x0.5
15
4.50
6
7.4
0.3
PHSOM4
PHSOM4
4
14
37
30
M4x0.7
17
5.30
7
7.6
0.3
PHSO5
PHSO5
5
16
41
33
M5x0.8
20
6.00
8
7.7
0.3
PHSO6
PHSO6
6
18
45
36
M6x1.0
22
6.75
9
9.0
0.3
PHSO8
PHSO8
8
22
53
42
M8x1.25
25
9.00
12
10.4
0.5
PHSO10
PHSO10
10
26
61
48
M10x1.5
29
10.50
14
12.9
0.5
PHSO10A
PHSO10A
10A
26
61
48
M10x1.25
29
10.50
14
12.9
0.5
PHSO12
PHSO12
12
30
69
54
M12x1.75
33
12.00
16
15.4
0.5
PHSO14
PHSO14
14
34
77
60
M14x2.0
36
13.50
19
16.9
0.7
PHSO14A
PHSO14A
14A
34
77
60
M14x1.5
36
13.50
19
16.9
0.7
PHSO16
PHSO16
16
38
85
66
M16x2.0
40
15.00
21
19.4
0.7
PHSO18
PHSO18
18
42
93
72
M18x2.5
44
16.50
23
21.9
0.7
PHSO18A
PHSO18A
18A
42
93
72
M18x1.5
44
16.50
23
21.9
0.7
PHSO20
PHSO20
20
46
101
78
M20x1.5
47
18.00
25
24.4
0.7
PHSO22
PHSO22
22
50
109
84
M22x1.5
51
20.00
28
25.8
0.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表