PACK-WVWS - 波形垫圈
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/pack-wvws.prj},{NB=PACK-WVWS-V10-D12},{MAT=304 Stainless Steel},{HARD=36~44HRC},{V=10},{VTOL=+0.3/0},{D=12.0},{D1=12,14,16},{DTOL=0/-0.3},{TT=0.10},{HH=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
V
V 内径
[mm]
VTOL
V公差
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
TT
t (厚度)
[mm]
HH
h (自由高度)
[mm]
LOAD
负载(参考)程度(F)-负载(N)
ⁿ/ₐ
PACK-WVWS-V3-D3.6
PACK-WVWS-V3-D3.6
SUS304
36~44HRC
3
+0.2/0
0/-0.2
0.05
0.5
0.1mm-0.35N,0.3mm-0.77N
PACK-WVWS-V4-D5
PACK-WVWS-V4-D5
SUS304
36~44HRC
4
+0.3/0
0/-0.3
0.05
0.7
0.2mm-0.47N,0.4mm-0.91N
PACK-WVWS-V5-D7
PACK-WVWS-V5-D7
SUS304
36~44HRC
5
+0.3/0
0/-0.3
0.05
0.7
0.2mm-0.60N,0.4mm-1.11N
PACK-WVWS-V6-D8
PACK-WVWS-V6-D8
SUS304
36~44HRC
6
+0.3/0
0/-0.3
0.10
1.0
0.3mm-3.68N,0.7mm-8.39N
PACK-WVWS-V8-D10
PACK-WVWS-V8-D10
SUS304
36~44HRC
8
+0.3/0
0/-0.3
0.10
1.0
0.3mm-1.88N,0.7mm-4.93N
PACK-WVWS-V10-D12
PACK-WVWS-V10-D12
SUS304
36~44HRC
10
+0.3/0
0/-0.3
0.10
1.0
0.3mm-1.03N,0.7mm-2.71N
PACK-WVWS-V12-D14
PACK-WVWS-V12-D14
SUS304
36~44HRC
12
+0.3/0
0/-0.3
0.10
1.0
0.3mm-0.69N,0.7mm-1.71N
PACK-WVWS-V16-D18
PACK-WVWS-V16-D18
SUS304
36~44HRC
16
+0.5/0
0/-0.5
0.15
1.5
0.5mm-1.33N,1.0mm-2.82N
PACK-WVWS-V20-D24
PACK-WVWS-V20-D24
SUS304
36~44HRC
20
+0.5/0
0/-0.5
0.15
1.5
0.5mm-1.43N,1.0mm-3.31N
PACK-WVWS-V22-D28
PACK-WVWS-V22-D28
SUS304
36~44HRC
22
+0.5/0
0/-0.5
0.15
1.5
0.5mm-1.48N,1.0mm-3.76N
PACK-WVWS-V25-D30
PACK-WVWS-V25-D30
SUS304
36~44HRC
25
+0.9/0
0/-0.9
0.20
3.0
1.0mm-5.40N,2.0mm-8.78N
PACK-WVWS-V30-D35
PACK-WVWS-V30-D35
SUS304
36~44HRC
30
+0.9/0
0/-0.9
0.20
3.0
1.0mm-2.92N,2.0mm-5.77N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表