您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PACK-CIMMS, PACK-CIMSS - 方形垫片盒装 - 马达固定用・枕块用 -
Misumi
FA工厂自动化
26_垫圈/轴环/垫片
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/26_washers_collars/pack_cimms.prj},{NB=PACK-CIMSS15-0.05},{TYPE=PACK-CIMSS},{NO=15},{T=0.05},{A=16},{B=20},{C=11.5},{Q=7.0},{D=7},{E=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Q
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
PACK-CIMMS1035-0.05
PACK-CIMMS1035-0.05
1035
10
-
5.0
3.5
-
-
PACK-CIMMS1245-0.05
PACK-CIMMS1245-0.05
1245
12
-
6.0
4.5
-
-
PACK-CIMMS1455-0.05
PACK-CIMMS1455-0.05
1455
14
-
7.0
5.5
-
-
PACK-CIMMS1665-0.05
PACK-CIMMS1665-0.05
1665
16
-
8.0
6.5
-
-
PACK-CIMMS2009-0.05
PACK-CIMMS2009-0.05
2009
20
-
10.0
9.0
-
-
PACK-CIMMS3013-0.05
PACK-CIMMS3013-0.05
3013
30
-
15.0
13.0
-
-
PACK-CIMMS4312-0.05
PACK-CIMMS4312-0.05
4312
43
-
22.0
12.0
-
-
PACK-CIMMS4814-0.05
PACK-CIMMS4814-0.05
4814
48
-
24.0
14.0
-
-
PACK-CIMMS5314-0.05
PACK-CIMMS5314-0.05
5314
53
-
27.0
14.0
-
-
PACK-CIMMS6816-0.05
PACK-CIMMS6816-0.05
6816
68
-
34.0
16.0
-
-
PACK-CIMMS8320-0.05
PACK-CIMMS8320-0.05
8320
83
-
42.0
20.0
-
-
PACK-CIMMS9825-0.05
PACK-CIMMS9825-0.05
9825
98
-
49.0
25.0
-
-
PACK-CIMSS10-0.05
PACK-CIMSS10-0.05
10
16
17.5
10.5
7.0
7
2
PACK-CIMSS12-0.05
PACK-CIMSS12-0.05
12
16
18
10.5
7.0
7
2.5
PACK-CIMSS15-0.05
PACK-CIMSS15-0.05
15
16
20
11.5
7.0
7
2.5
PACK-CIMSS17-0.05
PACK-CIMSS17-0.05
17
18
21
12.0
7.0
8
2.5
PACK-CIMSS20-0.05
PACK-CIMSS20-0.05
20
20
24.5
14.5
10.0
10
3
PACK-CIMSS25-0.05
PACK-CIMSS25-0.05
25
20
27.5
16.5
10.0
10
3
PACK-CIMSS30-0.05
PACK-CIMSS30-0.05
30
26
33
20.0
13.0
13
4
PACK-CIMSS204A-0.05
PACK-CIMSS204A-0.05
204A
40
27
15.0
13.0
-
-
PACK-CIMSS205A-0.05
PACK-CIMSS205A-0.05
205A
45
30
16.0
13.0
-
-
PACK-CIMSS206A-0.05
PACK-CIMSS206A-0.05
206A
50
36
22.0
17.0
-
-
PACK-CIMSS207A-0.05
PACK-CIMSS207A-0.05
207A
55
41
26.0
17.0
-
-
PACK-CIMSS208A-0.05
PACK-CIMSS208A-0.05
208A
58
41
25.0
17.0
-
-
PACK-CIMSS204-0.05
PACK-CIMSS204-0.05
204
38
42
26.0
13.0
-
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RBNMF, RBTMF, RBNWF, RBNMFA, RBTMFA, RBNWFA - Nitrile Rubber Sheets-Configu...
Misumi
29.05.2023
CIMHB, CIMHS - 多层垫片 方型
Misumi
30.06.2021
ASA, ASAS - 方形垫片 调整用
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表