NSFRMHA, SFRMHA, PSFRMHA, SSFRMHA, NSFRMGA, SFRMGA, PSFRMGA, SSFRMGA, NSFRHA, SFRHA, PSFRHA, SSFRHA, NSFRA, SFRA, PSFRA, SSFRA, AHFRA - 转轴 -一端台阶 两端内螺纹型- 标准型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfra_asmtab.prj},{NB=NSFRMHA17-24-F2-P6-M4-N4},{TS=M},{TYS=H7},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{P=6},{M=4.0},{N=4.0},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT5=},{UC=0},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfra/psfra_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
BBALT8ALG
b
[mm]
TTALT8ALG
t
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT27ALG
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT28ALG
m
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
NSFRMHA6-15-F2-P5-M2.6-N2...
NSFRMHA6-15-F2-P5-M2.6-N2...
NSFRMHA
6
500
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA8-15-F2-P5-M2.6-N2...
NSFRMHA8-15-F2-P5-M2.6-N2...
NSFRMHA
8
500
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA10-15-F2-P5-M3-N3
NSFRMHA10-15-F2-P5-M3-N3
NSFRMHA
10
800
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA12-15-F2-P5-M3-N3
NSFRMHA12-15-F2-P5-M3-N3
NSFRMHA
12
900
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA13-15-F2-P5-M3-N3
NSFRMHA13-15-F2-P5-M3-N3
NSFRMHA
13
900
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA15-15-F2-P5-M3-N3
NSFRMHA15-15-F2-P5-M3-N3
NSFRMHA
15
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA16-15-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA16-15-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA
16
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA17-24-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA17-24-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA
17
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA18-24-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA18-24-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA
18
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA20-24-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA20-24-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA
20
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA22-24-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA22-24-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA
22
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA25-24-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA25-24-F2-P6-M4-N4
NSFRMHA
25
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA30-24-F2-P7-M5-N5
NSFRMHA30-24-F2-P7-M5-N5
NSFRMHA
30
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHA35-70-F2-P8-M6-N6
NSFRMHA35-70-F2-P8-M6-N6
NSFRMHA
35
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRHA40-80-F2-P13-M10-N1...
NSFRHA40-80-F2-P13-M10-N1...
NSFRHA
40
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRHA50-100-F2-P15-M12-N...
NSFRHA50-100-F2-P15-M12-N...
NSFRHA
50
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表