NSFRMHFS, SFRMHFS, PSFRMHFS, SSFRMHFS, NSFRMGFS, SFRMGFS, PSFRMGFS, SSFRMGFS, NSFRHFS, SFRHFS, PSFRHFS, SSFRHFS, NSFRFS, SFRFS, PSFRFS, SSFRFS, AHFRFS - 转轴 -一端台阶·一端内螺纹型- 带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrfs_asmtab.prj},{NB=NSFRMHFS17-24-F2-P5-N4-SC0},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{F=2.0},{P=5},{N=4.0},{SC=0},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT5=},{UC=0},{ALT33=},{CP=N/A},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfrfs/psfrfs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
YMAX
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
BB8
b
[mm]
TT8
t
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT27
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT28
m
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
NSFRMHFS6-15-F2-P3-N2.6-S...
NSFRMHFS6-15-F2-P3-N2.6-S...
NSFRMHFS
6
5
8
500
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS8-15-F2-P3-N2.6-S...
NSFRMHFS8-15-F2-P3-N2.6-S...
NSFRMHFS
8
7
8
500
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS10-15-F2-P3-N3-SC...
NSFRMHFS10-15-F2-P3-N3-SC...
NSFRMHFS
10
8
8
800
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS12-15-F2-P3-N3-SC...
NSFRMHFS12-15-F2-P3-N3-SC...
NSFRMHFS
12
10
10
900
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS13-15-F2-P4-N3-SC...
NSFRMHFS13-15-F2-P4-N3-SC...
NSFRMHFS
13
11
10
900
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS15-15-F2-P4-N3-SC...
NSFRMHFS15-15-F2-P4-N3-SC...
NSFRMHFS
15
13
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS16-15-F2-P4-N4-SC...
NSFRMHFS16-15-F2-P4-N4-SC...
NSFRMHFS
16
14
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS17-24-F2-P5-N4-SC...
NSFRMHFS17-24-F2-P5-N4-SC...
NSFRMHFS
17
14
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS18-24-F2-P5-N4-SC...
NSFRMHFS18-24-F2-P5-N4-SC...
NSFRMHFS
18
15
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS20-24-F2-P5-N4-SC...
NSFRMHFS20-24-F2-P5-N4-SC...
NSFRMHFS
20
17
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS22-24-F2-P6-N4-SC...
NSFRMHFS22-24-F2-P6-N4-SC...
NSFRMHFS
22
19
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS25-24-F2-P8-N4-SC...
NSFRMHFS25-24-F2-P8-N4-SC...
NSFRMHFS
25
22
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS30-24-F2-P8-N5-SC...
NSFRMHFS30-24-F2-P8-N5-SC...
NSFRMHFS
30
27
15
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRMHFS35-70-F2-P16-N6-S...
NSFRMHFS35-70-F2-P16-N6-S...
NSFRMHFS
35
30
15
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRHFS40-80-F2-P16-N10-S...
NSFRHFS40-80-F2-P16-N10-S...
NSFRHFS
40
36
20
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
NSFRHFS50-100-F2-P16-N12-...
NSFRHFS50-100-F2-P16-N12-...
NSFRHFS
50
41
20
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表