NETN, ETKN, PETN, SETN, AETN, ABETN - 圆形支柱 - 一端外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/petn.prj},{NB=NETN15-35-SC0-M5},{MAT=400},{ST=1},{D=15},{L=35.0},{LT=35},{SC=0.0},{M=5},{W=13},{LL1=10},{ALT3=},{ALT2=},{ALT1=},{MLC=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
LKC
L 尺寸公差
[mm]
MC
[mm]
GG
g
[mm]
NETN5-15-SC0-M2.6
NETN5-15-SC0-M2.6
NETN
5
4
8
+/-0.1
2.1
0.8
NETN6-15-SC0-M3
NETN6-15-SC0-M3
NETN
6
5
8
+/-0.1
2.4
1.0
NETN8-20-SC0-M3
NETN8-20-SC0-M3
NETN
8
7
8
+/-0.1
2.4
1.0
NETN10-20-SC0-M3
NETN10-20-SC0-M3
NETN
10
8
8
+/-0.1
2.4
1.0
NETN12-25-SC0-M4
NETN12-25-SC0-M4
NETN
12
10
10
+/-0.1
3.2
1.2
NETN15-35-SC0-M5
NETN15-35-SC0-M5
NETN
15
13
10
+/-0.1
4.1
1.5
NETN20-40-SC0-M5
NETN20-40-SC0-M5
NETN
20
17
10
+/-0.1
4.1
1.5
NETN25-55-SC0-M5
NETN25-55-SC0-M5
NETN
25
22
10
+/-0.1
4.1
1.5
NETN30-65-SC0-M5
NETN30-65-SC0-M5
NETN
30
27
15
+/-0.1
4.1
1.5
NETN35-80-SC0-M6
NETN35-80-SC0-M6
NETN
35
30
15
+/-0.1
4.4
2.0
NETN40-80-SC0-M8
NETN40-80-SC0-M8
NETN
40
36
20
+/-0.1
6.0
3.0
NETN50-80-SC0-M10
NETN50-80-SC0-M10
NETN
50
41
20
+/-0.1
7.7
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表