MTSRX, MTSBRX, MTSLX, MTSBLX - 30度梯形丝杠 两端两台阶型
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsrx.prj},{NB=MTSRX22-150-F2-V5-T2-G2-Q10-S2-E5},{TS=RHS},{ST=-},{D=22},{DLMIN=40},{L=150},{F=2},{G=2},{T=2},{S=2},{Q=10},{V=5},{E=5},{D2=22},{P=5},{ALT1=},{FV=0},{FE=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AC=},{AC=0.0},{ALT3AE=},{AE=0.0},{ALT2=},{SV=0},{SE=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MV=},{MV=0},{ALT4ME=},{ME=0},{ALT5BC=},{BC=0},{ALT5BQ=},{BQ=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KQ=0},{KV=0},{KE=0},{CALT7=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 螺距
[mm]
EEALT3AC
e容差 (AC)
[mm]
MMALT3AC
m +0.140 (AC)
[mm]
NNALT3AC
n加工限度 (AC)
[mm]
EEALT3AE
e容差 (AE)
[mm]
MMALT3AE
m +0.140 (AE)
[mm]
NNALT3AE
n加工限度 (AE)
[mm]
MPALT5BC
Mx螺距
ⁿ/ₐ
MPALT5BQ
Mx螺距
ⁿ/ₐ
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
MTSRX12-80-F2-V4-T2-G2-Q7...
MTSRX12-80-F2-V4-T2-G2-Q7...
12
12
2
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX14-80-F2-V4-T2-G2-Q8...
MTSRX14-80-F2-V4-T2-G2-Q8...
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX16-100-F2-V5-T2-G2-Q...
MTSRX16-100-F2-V5-T2-G2-Q...
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX18-150-F2-V5-T2-G2-Q...
MTSRX18-150-F2-V5-T2-G2-Q...
18
18
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX20-150-F2-V5-T2-G2-Q...
MTSRX20-150-F2-V5-T2-G2-Q...
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX22-150-F2-V5-T2-G2-Q...
MTSRX22-150-F2-V5-T2-G2-Q...
22
22
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX25-150-F2-V6-T2-G2-Q...
MTSRX25-150-F2-V6-T2-G2-Q...
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX28-150-F2-V7-T2-G2-Q...
MTSRX28-150-F2-V7-T2-G2-Q...
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX32-200-F2-V7-T2-G2-Q...
MTSRX32-200-F2-V7-T2-G2-Q...
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX36-200-F2-V9-T2-G2-Q...
MTSRX36-200-F2-V9-T2-G2-Q...
36
36
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX40-200-F2-V10-T2-G2-...
MTSRX40-200-F2-V10-T2-G2-...
40
40
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSRX50-200-F2-V13-T2-G2-...
MTSRX50-200-F2-V13-T2-G2-...
50
50
8
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表