您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
TBOA, TTBOA, MTBOA - 自由端同步齿形带-Iron Rubber
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/mtboa.prj},{NB=MTBOA-MA5100-50},{MATB=Iron Rubber (Polyurethane)},{MATCW=High Tension Steel Code},{OT=0~80},{BT=MA5},{BNW=100},{NT=50},{PITCH=5.000},{ANGLE=0},{H=3.2},{HH=1.70},{II=1.50},{LRR=0.00},{W=38.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATCW
芯线材质
ⁿ/ₐ
OT
动作温度(度)
ⁿ/ₐ
BT
皮带型号
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
ANGLE
2θ(°)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
II
i
[mm]
LRR
Lr
[mm]
W
单位重量(宽度10mm)
[g/m]
BW
皮带宽度
[mm]
AT
容许张力
[N]
AMJ
适用连接金属件
ⁿ/ₐ
TBOA-XL025-30
TBOA-XL025-30
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
XL
5.080
50
2.3
1.27
1.03
2.57
22.0
6.4
180
TBCK-XL025
TBOA-L050-30
TBOA-L050-30
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
L
9.525
40
3.6
1.69
1.91
4.65
36.2
12.7
640
TBCK-L050
TBOA-H075-45
TBOA-H075-45
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
H
12.700
40
4.3
2.29
2.01
6.12
41.7
19.1
960
TBCK-H075
MTBOA-MA3070-40
MTBOA-MA3070-40
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
MA3
3.000
0
2.0
1.10
0.90
0.00
20.8
7.0
200
TBCK-MA3070
MTBOA-MA5100-50
MTBOA-MA5100-50
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
MA5
5.000
0
3.2
1.70
1.50
0.00
38.4
10.0
470
TBCK-MA5100
MTBOA-MA8150-60
MTBOA-MA8150-60
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
MA8
8.000
0
4.6
2.80
1.80
0.00
59.2
15.0
1620
TBCK-MA8150
TTBOA-T5100-40
TTBOA-T5100-40
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
T5
5.000
40
2.2
1.20
1.00
2.67
20.8
10.0
300
TBCK-T5100
TTBOA-T10150-40
TTBOA-T10150-40
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
T10
10.000
40
4.5
2.50
2.00
5.32
40.0
15.0
640
TBCK-T10150
TTBOA-AT5100-40
TTBOA-AT5100-40
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
AT5
5.000
50
2.7
1.20
1.50
0.00
36.0
10.0
470
TBCK-AT5100
TTBOA-AT10150-40
TTBOA-AT10150-40
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
AT10
10.000
50
4.5
2.50
2.00
0.00
60.0
15.0
1620
TBCK-AT10150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表