您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MPFZ - Oil Free Bushings Copper Alloy Brim Type
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpfz.prj},{NB=MPFZ20-12},{MAT=High Tensile Brass Alloy},{DD=20},{DDTOL=+0.061/+0.040},{L=12},{LP=12,15,20,25,30,35,40},{D=30},{DTOL=+0.041/+0.028},{H=40},{TT=5.0},{HSTOL=+0.021/0},{LL=5.5},{LL1=2.5},{LL2=2.5},{R=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
Thickness (N)
[mm]
H
[mm]
TT
t (0/-0.1)
[mm]
HS
固定座孔径 孔尺寸
[mm]
HSTOL
固定座孔径尺寸公差
[mm]
MPFZ5-8
MPFZ5-8
高强度黄铜合金类
5
+0.032/+0.020
9
+0.028/+0.019
2.0
14
2.0
9
+0.015/0
MPFZ6-8
MPFZ6-8
高强度黄铜合金类
6
+0.032/+0.020
10
+0.028/+0.019
2.0
16
2.0
10
+0.015/0
MPFZ8-8
MPFZ8-8
高强度黄铜合金类
8
+0.040/+0.025
12
+0.034/+0.023
2.0
20
2.0
12
+0.018/0
MPFZ10-8
MPFZ10-8
高强度黄铜合金类
10
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.023
2.0
22
2.0
14
+0.018/0
MPFZ12-8
MPFZ12-8
高强度黄铜合金类
12
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.023
3.0
25
3.0
18
+0.018/0
MPFZ13-10
MPFZ13-10
高强度黄铜合金类
13
+0.050/+0.032
19
+0.041/+0.028
3.0
26
3.0
19
+0.021/0
MPFZ15-10
MPFZ15-10
高强度黄铜合金类
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
3.0
28
3.0
21
+0.021/0
MPFZ16-12
MPFZ16-12
高强度黄铜合金类
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
3.0
29
3.0
22
+0.021/0
MPFZ18-12
MPFZ18-12
高强度黄铜合金类
18
+0.050/+0.032
24
+0.041/+0.028
3.0
32
3.0
24
+0.021/0
MPFZ20-12
MPFZ20-12
高强度黄铜合金类
20
+0.061/+0.040
30
+0.041/+0.028
5.0
40
5.0
30
+0.021/0
MPFZ25-15
MPFZ25-15
高强度黄铜合金类
25
+0.061/+0.040
35
+0.050/+0.034
5.0
45
5.0
35
+0.025/0
MPFZ30-20
MPFZ30-20
高强度黄铜合金类
30
+0.061/+0.040
40
+0.050/+0.034
5.0
50
5.0
40
+0.025/0
MPFZ35-20
MPFZ35-20
高强度黄铜合金类
35
+0.075/+0.050
45
+0.050/+0.034
5.0
60
5.0
45
+0.025/0
MPFZ40-20
MPFZ40-20
高强度黄铜合金类
40
+0.075/+0.050
50
+0.050/+0.034
5.0
65
5.0
50
+0.025/0
MPFZ45-30
MPFZ45-30
高强度黄铜合金类
45
+0.075/+0.050
55
+0.060/+0.041
5.0
70
5.0
55
+0.025/0
MPFZ50-30
MPFZ50-30
高强度黄铜合金类
50
+0.075/+0.050
60
+0.060/+0.041
5.0
75
5.0
60
+0.030/0
MPFZ60-40
MPFZ60-40
高强度黄铜合金类
60
+0.090/+0.060
75
+0.062/+0.043
7.5
90
7.5
75
+0.030/0
MPFZ70-50
MPFZ70-50
高强度黄铜合金类
70
+0.090/+0.060
85
+0.073/+0.051
7.5
105
7.5
85
+0.030/0
MPFZ80-60
MPFZ80-60
高强度黄铜合金类
80
+0.090/+0.060
100
+0.073/+0.051
10.0
120
10.0
100
+0.035/0
MPFZ90-60
MPFZ90-60
高强度黄铜合金类
90
+0.107/+0.072
110
+0.076/+0.054
10.0
130
10.0
110
+0.035/0
MPFZ100-80
MPFZ100-80
高强度黄铜合金类
100
+0.107/+0.072
120
+0.076/+0.054
10.0
150
10.0
120
+0.035/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表