您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle H28-COL-C32 - Collier de fixation capteur pour vérins cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Capteurs, accessoires et fixation
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/capteur_accessoire_fixation/h28_col_c32.prj},{NB=michaud_chailly_H28-12-COL-C32},{REF=H28-12-COL-C32},{D=12},{L1=22.7},{L2=14.3},{L3=7},{H1=21.9},{INFOS=INFOTEXTE},{TNR=175093},{TYP=SMBR-8-12},{WEB=WWW},{VERS=20.000},{CNSECLASS50=27-29-92-03}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+/- 0.1
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly H28-8-COL...
H28-8-COL-C32
8
18.9
12.3
7
17.5
Michaud Chailly H28-10-CO...
H28-10-COL-C32
10
20.4
13.7
7
19.9
Michaud Chailly H28-12-CO...
H28-12-COL-C32
12
22.7
14.3
7
21.9
Michaud Chailly H28-16-CO...
H28-16-COL-C32
16
26.1
17.1
7
25.7
Michaud Chailly H28-20-CO...
H28-20-COL-C32
20
33.2
20.8
9
30.4
Michaud Chailly H28-25-CO...
H28-25-COL-C32
25
36.5
22.6
9
35.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle H28-E - Capteur de proximité magnétorésistif
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-AP6 - Rotule de tige vérins cylindriques, compacts et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H28-R - Capteur de proximité contact Reed
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-MS3 - Equerres de fixation pour vérins cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-AB3 - Fixation arrière pour vérins compacts et cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-MT4 - Fixation oscillante ou tourillon MT4 pour vérins profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Belt clip 010 - 063 - Belt clip
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
SMBR - Kit de fixation
Festo
30.08.2023
Modèle D3-11-105 - Clip de fixation
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
cmse_dmse_series - Sensor switch
AirTAC
17.01.2024
Capteurs magnétiques de proximité Série CST-CSV-CSH
Camozzi
11.06.2024
Capteur - Capteur
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Modèle 72114 - Collier support de tuyauterie série légère avec protection a...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
29.07.2020
KSME - Capteur de proximité
Festo
24.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表