Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Segments d'arrêt
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/segments/f3_040.prj},{NB=michaud_chailly_F3-040-26},{MAT=Acier inoxydable},{D1=26},{D2=24.9},{D3=24.2},{D4=2.0},{L1=1.30},{L2=1.20},{H1=3.1},{H2=4.5},{TA=-0.06},{TG=-0.21},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f3_040.txt},{FORM=1.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
mini
[mm]
L1
mini
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
maxi
[mm]
TA
Tolérance anneau
ⁿ/ₐ
TG
Tolérance gorge
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly F3-040-5
F3-040-5
Acier inoxydable
5
4.8
4.7
1.0
0.70
0.60
1.1
2.5
-0.05
-0.04
Michaud Chailly F3-040-6
F3-040-6
Acier inoxydable
6
5.7
5.6
1.2
0.80
0.70
1.3
2.7
-0.05
-0.04
Michaud Chailly F3-040-7
F3-040-7
Acier inoxydable
7
6.7
6.5
1.2
0.90
0.80
1.4
3.1
-0.05
-0.06
Michaud Chailly F3-040-8
F3-040-8
Acier inoxydable
8
7.6
7.4
1.2
0.90
0.80
1.5
3.2
-0.05
-0.06
Michaud Chailly F3-040-10
F3-040-10
Acier inoxydable
10
9.6
9.3
1.5
1.10
1.00
1.8
3.3
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-11
F3-040-11
Acier inoxydable
11
10.5
10.2
1.5
1.10
1.00
1.8
3.3
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-12
F3-040-12
Acier inoxydable
12
11.5
11.0
1.7
1.10
1.00
1.8
3.3
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-13
F3-040-13
Acier inoxydable
13
12.4
11.9
1.7
1.10
1.00
2.0
3.4
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-14
F3-040-14
Acier inoxydable
14
13.4
12.9
1.7
1.10
1.00
2.1
3.5
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-15
F3-040-15
Acier inoxydable
15
14.3
13.8
1.7
1.10
1.00
2.2
3.6
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-16
F3-040-16
Acier inoxydable
16
15.2
14.7
1.7
1.10
1.00
2.2
3.7
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-17
F3-040-17
Acier inoxydable
17
16.2
15.7
1.7
1.10
1.00
2.3
3.8
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-18
F3-040-18
Acier inoxydable
18
17.0
16.5
2.0
1.30
1.20
2.4
3.9
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-19
F3-040-19
Acier inoxydable
19
18.0
17.5
2.0
1.30
1.20
2.5
3.9
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-20
F3-040-20
Acier inoxydable
20
19.0
18.5
2.0
1.30
1.20
2.6
4.0
-0.06
-0.13
Michaud Chailly F3-040-22
F3-040-22
Acier inoxydable
22
21.0
20.5
2.0
1.30
1.20
2.8
4.2
-0.06
-0.13
Michaud Chailly F3-040-23
F3-040-23
Acier inoxydable
23
22.0
21.5
2.0
1.30
1.20
2.9
4.3
-0.06
-0.15
Michaud Chailly F3-040-24
F3-040-24
Acier inoxydable
24
22.9
22.2
2.0
1.30
1.20
3.0
4.4
-0.06
-0.21
Michaud Chailly F3-040-25
F3-040-25
Acier inoxydable
25
23.9
23.2
2.0
1.30
1.20
3.0
4.4
-0.06
-0.21
Michaud Chailly F3-040-26
F3-040-26
Acier inoxydable
26
24.9
24.2
2.0
1.30
1.20
3.1
4.5
-0.06
-0.21
Michaud Chailly F3-040-28
F3-040-28
Acier inoxydable
28
26.6
25.9
2.0
1.60
1.50
3.2
4.7
-0.06
-0.21
Michaud Chailly F3-040-30
F3-040-30
Acier inoxydable
30
28.6
27.9
2.0
1.60
1.50
3.5
5.0
-0.06
-0.21
Michaud Chailly F3-040-32
F3-040-32
Acier inoxydable
32
30.3
29.6
2.5
1.60
1.50
3.6
5.2
-0.06
-0.25
Michaud Chailly F3-040-34
F3-040-34
Acier inoxydable
34
32.3
31.5
2.5
1.60
1.50
3.8
5.4
-0.06
-0.25
Michaud Chailly F3-040-35
F3-040-35
Acier inoxydable
35
33.0
32.2
2.5
1.60
1.50
3.9
5.6
-0.06
-0.25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表