您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F2-203 - Bague d'arrêt DIN 705 A - Acier galvanisé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
arret
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/arret/f2_203.prj},{NB=michaud_chailly_F2-203-16},{ARTNR=62388016},{AUSF=Stahl verzinkt},{PDF=PDF Katalogseite},{B=12},{GW=M6},{GEW=3.84},{REF=F2-203-16},{D1=16},{D2=28},{H1=12},{VIS=M6},{POIDS=3.840},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{PPATH=f2_203/f2_203_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
VIS
[mm]
POIDS
Poids pour 100pcs
[kg]
Michaud Chailly F2-203-03
F2-203-03
3
7
5
M2
0.123
Michaud Chailly F2-203-04
F2-203-04
4
8
5
M2,5
0.145
Michaud Chailly F2-203-05
F2-203-05
5
10
6
M3
0.280
Michaud Chailly F2-203-06
F2-203-06
6
12
8
M4
0.548
Michaud Chailly F2-203-07
F2-203-07
7
12
8
M4
0.488
Michaud Chailly F2-203-08
F2-203-08
8
16
8
M4
0.940
Michaud Chailly F2-203-09
F2-203-09
9
18
10
M5
1.510
Michaud Chailly F2-203-10
F2-203-10
10
20
10
M5
1.850
Michaud Chailly F2-203-12
F2-203-12
12
22
12
M6
2.520
Michaud Chailly F2-203-14
F2-203-14
14
25
12
M6
3.170
Michaud Chailly F2-203-15
F2-203-15
15
25
12
M6
2.980
Michaud Chailly F2-203-16
F2-203-16
16
28
12
M6
3.840
Michaud Chailly F2-203-18
F2-203-18
18
32
14
M6
6.000
Michaud Chailly F2-203-20
F2-203-20
20
32
14
M6
5.300
Michaud Chailly F2-203-22
F2-203-22
22
36
14
M6
6.900
Michaud Chailly F2-203-25
F2-203-25
25
40
16
M8
9.560
Michaud Chailly F2-203-30
F2-203-30
30
45
16
M8
11.100
Michaud Chailly F2-203-35
F2-203-35
35
56
16
M8
18.700
Michaud Chailly F2-203-40
F2-203-40
40
63
18
M10
26.100
Michaud Chailly F2-203-45
F2-203-45
45
70
18
M10
31.700
Michaud Chailly F2-203-50
F2-203-50
50
80
18
M10
42.900
Michaud Chailly F2-203-55
F2-203-55
55
80
18
M10
37.300
Michaud Chailly F2-203-60
F2-203-60
60
90
20
M10
55.200
Michaud Chailly F2-203-65
F2-203-65
65
100
20
M10
70.800
Michaud Chailly F2-203-70
F2-203-70
70
100
20
M10
62.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle F2-201 - Bague d'arrêt DIN 705 A - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-32 - Embout à rotule femelle chromage Dur/PTFE DIN 648, série E-I...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
BAG0ss - Bague d’arrêt inox - Non fendue, selon DIN705
HPC
03.08.2023
Modèle F2-21 - Bague d'arrêt DIN 705 A - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN 705 A - FN 1544 - verzinkt blau - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 20200 - Spring plungers with ball and hex socket (HALDER EH 22030.), fre...
Bossard Catalog
09.05.2022
Ring magnet, hard ferrite, anisotropic - Magnetisiert über Maß H (axial), E...
Schallenkammer
21.12.2023
ZBH-B - douille de centrage
Festo
02.05.2024
ZBH2 - douille de centrage
Festo
25.06.2024
TI-3070 - Helical Thread Inserts - Free Running
Essentra Components
28.07.2014
PBW-209 - Music Wire
Essentra Components
19.04.2016
DIN 705-A-STELLR-RF-SL - Bagues de réglage DIN 705 A, acier inoxydable 1.43...
MÄDLER
10.04.2024
DTBZ - Guide sleeve self-lubricating type
PRiCi FA
17.10.2023
HBCD - Bushing
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表