您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle C1-410 - Embout à rotule mâle acier inox/bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_410.prj},{NB=michaud_chailly_C1-410-914},{BD=KA..14},{VER=7},{D=14},{D3D=14.000},{D3P=2.000},{B=19},{C1=13.50},{DK=25.40},{H=60},{C=17.0},{GEW=0.125},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_41_asmtpl.prj},{RR=29.600},{RM=3.500},{INFO=Info text},{IDNR=},{REF=C1-410-914},{FILETAGE=Pas à gauche },{D1=14},{D3=25.4},{D4=16.8},{D5=37},{D6=M14},{L1=19},{L2=13.5},{H1=78.5},{H2=60},{H3=36},{CO=22},{ALPHA=15},{POIDS=0.125},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{D33=M14},{D11=16.8},{D22=37},{L11=36},{L22=78.5},{MBVIS=Edelstahl},{TDVIS=L},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FILETAGE
Filetage
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
CO
Co
[kN]
ALPHA
Alpha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-410-5
C1-410-5
Pas à droite
5
11.1
7.7
19
M5
8
6
42.5
33
19
3
13
0.013
Michaud Chailly C1-410-95
C1-410-95
Pas à gauche
5
11.1
7.7
19
M5
8
6
42.5
33
19
3
13
0.013
Michaud Chailly C1-410-6
C1-410-6
Pas à droite
6
12.7
8.9
21
M6
9
6.75
46.5
36
21
4
13
0.019
Michaud Chailly C1-410-96
C1-410-96
Pas à gauche
6
12.7
8.9
21
M6
9
6.75
46.5
36
21
4
13
0.019
Michaud Chailly C1-410-8
C1-410-8
Pas à droite
8
15.8
10.3
25
M8
12
9
54.5
42
25
8
13
0.032
Michaud Chailly C1-410-98
C1-410-98
Pas à gauche
8
15.8
10.3
25
M8
12
9
54.5
42
25
8
13
0.032
Michaud Chailly C1-410-10
C1-410-10
Pas à droite
10
19
12.9
29
M10
14
10.5
62.5
48
28
13
13
0.054
Michaud Chailly C1-410-91...
C1-410-910
Pas à gauche
10
19
12.9
29
M10
14
10.5
62.5
48
28
13
13
0.054
Michaud Chailly C1-410-12
C1-410-12
Pas à droite
12
22.2
15.4
33
M12
16
12
70.5
54
32
21
13
0.085
Michaud Chailly C1-410-91...
C1-410-912
Pas à gauche
12
22.2
15.4
33
M12
16
12
70.5
54
32
21
13
0.085
Michaud Chailly C1-410-14
C1-410-14
Pas à droite
14
25.4
16.8
37
M14
19
13.5
78.5
60
36
22
15
0.125
Michaud Chailly C1-410-91...
C1-410-914
Pas à gauche
14
25.4
16.8
37
M14
19
13.5
78.5
60
36
22
15
0.125
Michaud Chailly C1-410-16
C1-410-16
Pas à droite
16
28.5
19.3
43
M16
21
15
87.5
66
37
33
15
0.185
Michaud Chailly C1-410-91...
C1-410-916
Pas à gauche
16
28.5
19.3
43
M16
21
15
87.5
66
37
33
15
0.185
Michaud Chailly C1-410-18
C1-410-18
Pas à droite
18
31.7
21.8
47
M18x1.5
23
16.5
95.5
72
41
39
15
0.26
Michaud Chailly C1-410-91...
C1-410-918
Pas à gauche
18
31.7
21.8
47
M18x1.5
23
16.5
95.5
72
41
39
15
0.26
Michaud Chailly C1-410-20
C1-410-20
Pas à droite
20
34.9
24.3
51
M20x1.5
25
18
103.5
78
45
42
15
0.34
Michaud Chailly C1-410-92...
C1-410-920
Pas à gauche
20
34.9
24.3
51
M20x1.5
25
18
103.5
78
45
42
15
0.34
Michaud Chailly C1-410-22
C1-410-22
Pas à droite
22
38.1
25.8
55
M22x1.5
28
20
111.5
84
48
54
15
0.435
Michaud Chailly C1-410-92...
C1-410-922
Pas à gauche
22
38.1
25.8
55
M22x1.5
28
20
111.5
84
48
54
15
0.435
Michaud Chailly C1-410-25
C1-410-25
Pas à droite
25
42.8
29.5
61
M24x2
31
22
124.5
94
55
60
15
0.59
Michaud Chailly C1-410-92...
C1-410-925
Pas à gauche
25
42.8
29.5
61
M24x2
31
22
124.5
94
55
60
15
0.59
Michaud Chailly C1-410-30
C1-410-30
Pas à droite
30
50.8
34.8
71
M30x2
37
25
145.5
110
66
82
15
1.04
Michaud Chailly C1-410-93...
C1-410-930
Pas à gauche
30
50.8
34.8
71
M30x2
37
25
145.5
110
66
82
15
1.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle C1-400 - Embout à rotule femelle acier inox/bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-580 - Crémaillère ronde en inox - Module 1 à 4
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-430 - Embout à rotule mâle acier inox/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-671 D - Chape de tringlerie avec axe et rondelle - Inox - Tarauda...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-682 - Pendant galvanisée pour chape de tringlerie C1-681
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-420 - Embout à rotule femelle acier inox /PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-672 D - Chape de tringlerie nue - Inox - Taraudage à droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-43 - Embout à rotule mâle acier/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-68 - Chape de tringlerie avec axe et rondelle mâle galvanisée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-1231 - Embout à rotule à tige filetée inox - Acier/Bronze - Filet...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
DIN-ISO-12240.4-K-GS-AG - Embouts à rotule hautes performances GS DIN 12240...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle C1-31 - Embout à rotule mâle Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 6126
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B4-09 - Ecrou à flasque pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表