您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle C1-10 - Rotule radiale Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 6124/1
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Rotules radiales
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/radiales/c1_10.prj},{NB=michaud_chailly_C1-10-800},{REF=C1-10-80},{MAT=Acier/Acier},{FORM=Sans étanchéité},{D1=80},{D1TOL=-0.015},{D2=120},{D2TOL=-0.015},{D3=105.0},{D4=89.4},{D5=99.0},{L1=55},{L1TOL=-0.15},{L2=45},{L2TOL=-0.40},{A=0},{AA=0,[-6:6]},{R1S=1.0},{R2S=1.0},{C=400.00},{CO=2000.0},{JR=0.072-0.142},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c1-10.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1 tolérances
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2TOL
D2 tolérances
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
Cotes de montage-maxi
[mm]
D5
Cotes de montage-mini
[mm]
L1
[mm]
L1TOL
L1 tolérances
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L2TOL
L2 tolérances
ⁿ/ₐ
R1S
Arrondis-mini
[mm]
R2S
Arrondis-mini
[mm]
C
Charges de base dyn. C
[kN]
CO
Charges de base stat. Co
[kN]
JR
Jeu radial
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly C1-10-6
C1-10-6
Acier/Acier
Sans étanchéité
6
-0.008
14
-0.008
10.0
8.0
9.6
6
-0.12
4
-0.24
0.3
0.3
3.40
17.0
0.032-0.068
Michaud Chailly C1-10-8
C1-10-8
Acier/Acier
Sans étanchéité
8
-0.008
16
-0.008
13.0
10.2
12.5
8
-0.12
5
-0.24
0.3
0.3
5.50
27.5
0.032-0.068
Michaud Chailly C1-10-10
C1-10-10
Acier/Acier
Sans étanchéité
10
-0.008
19
-0.009
16.0
13.2
15.5
9
-0.12
6
-0.24
0.3
0.3
8.15
40.5
0.032-0.068
Michaud Chailly C1-10-12
C1-10-12
Acier/Acier
Sans étanchéité
12
-0.008
22
-0.009
18.0
14.9
17.5
10
-0.12
7
-0.24
0.3
0.3
10.80
54.0
0.032-0.068
Michaud Chailly C1-10-15
C1-10-15
Acier/Acier
Sans étanchéité
15
-0.008
26
-0.009
22.0
18.4
21.0
12
-0.12
9
-0.24
0.3
0.3
17.00
85.0
0.040-0.082
Michaud Chailly C1-10-17
C1-10-17
Acier/Acier
Sans étanchéité
17
-0.008
30
-0.009
25.0
20.7
24.0
14
-0.12
10
-0.24
0.3
0.3
21.20
106.0
0.040-0.082
Michaud Chailly C1-10-20
C1-10-20
Acier/Acier
Sans étanchéité
20
-0.010
35
-0.011
29.0
24.1
27.5
16
-0.12
12
-0.24
0.3
0.3
30.00
146.0
0.040-0.082
Michaud Chailly C1-10-25
C1-10-25
Acier/Acier
Sans étanchéité
25
-0.010
42
-0.011
35.5
29.3
33.0
20
-0.12
16
-0.24
0.6
0.6
48.00
240.0
0.050-0.100
Michaud Chailly C1-10-30
C1-10-30
Acier/Acier
Sans étanchéité
30
-0.010
47
-0.011
40.7
34.2
38.0
22
-0.12
18
-0.24
0.6
0.6
62.00
310.0
0.050-0.100
Michaud Chailly C1-10-35
C1-10-35
Acier/Acier
Sans étanchéité
35
-0.012
55
-0.013
47.0
39.7
44.5
25
-0.12
20
-0.30
0.6
1.0
80.00
400.0
0.050-0.100
Michaud Chailly C1-10-45
C1-10-45
Acier/Acier
Sans étanchéité
45
-0.012
68
-0.013
60.0
50.7
57.0
32
-0.12
25
-0.30
0.6
1.0
127.00
640.0
0.060-0.120
Michaud Chailly C1-10-50
C1-10-50
Acier/Acier
Sans étanchéité
50
-0.012
75
-0.013
66.0
55.9
63.0
35
-0.12
28
-0.30
0.6
1.0
156.00
780.0
0.060-0.120
Michaud Chailly C1-10-60
C1-10-60
Acier/Acier
Sans étanchéité
60
-0.015
90
-0.015
80.0
66.8
75.0
44
-0.15
36
-0.40
1.0
1.0
245.00
1220.0
0.060-0.120
Michaud Chailly C1-10-70
C1-10-70
Acier/Acier
Sans étanchéité
70
-0.015
105
-0.015
92.0
77.8
87.0
49
-0.15
40
-0.40
1.0
1.0
315.00
1560.0
0.072-0.142
Michaud Chailly C1-10-80
C1-10-80
Acier/Acier
Sans étanchéité
80
-0.015
120
-0.015
105.0
89.4
99.0
55
-0.15
45
-0.40
1.0
1.0
400.00
2000.0
0.072-0.142
Michaud Chailly C1-10-90
C1-10-90
Acier/Acier
Sans étanchéité
90
-0.020
130
-0.018
115.0
98.1
108.0
60
-0.20
50
-0.50
1.0
1.0
490.00
2450.0
0.072-0.142
Michaud Chailly C1-10-100
C1-10-100
Acier/Acier
Sans étanchéité
100
-0.020
150
-0.018
130.0
109.5
123.0
70
-0.20
55
-0.50
1.0
1.0
610.00
3050.0
0.085-0.165
Michaud Chailly C1-10-120
C1-10-120
Acier/Acier
Sans étanchéité
120
-0.020
180
-0.025
160.0
135.5
150.0
85
-0.20
70
-0.50
1.0
1.0
950.00
4750.0
0.085-0.165
Michaud Chailly C1-102-20
C1-102-20
Acier/Acier
Avec étanchéité
20
-0.010
35
-0.011
29.0
24.1
27.5
16
-0.12
12
-0.24
0.3
0.3
30.00
146.0
0.040-0.082
Michaud Chailly C1-102-25
C1-102-25
Acier/Acier
Avec étanchéité
25
-0.010
42
-0.011
35.5
29.3
33.0
20
-0.12
16
-0.24
0.6
0.6
48.00
240.0
0.050-0.100
Michaud Chailly C1-102-30
C1-102-30
Acier/Acier
Avec étanchéité
30
-0.010
47
-0.011
40.7
34.2
38.0
22
-0.12
18
-0.24
0.6
0.6
62.00
310.0
0.050-0.100
Michaud Chailly C1-102-35
C1-102-35
Acier/Acier
Avec étanchéité
35
-0.012
55
-0.013
47.0
39.7
44.5
25
-0.12
20
-0.30
0.6
1.0
80.00
400.0
0.050-0.100
Michaud Chailly C1-102-40
C1-102-40
Acier/Acier
Avec étanchéité
40
-0.012
62
-0.013
53.0
45.0
51.0
28
-0.12
22
-0.30
0.6
1.0
100.00
500.0
0.060-0.120
Michaud Chailly C1-102-45
C1-102-45
Acier/Acier
Avec étanchéité
45
-0.012
68
-0.013
60.0
50.7
57.0
32
-0.12
25
-0.30
0.6
1.0
127.00
640.0
0.060-0.120
Michaud Chailly C1-102-50
C1-102-50
Acier/Acier
Avec étanchéité
50
-0.012
75
-0.013
66.0
55.9
63.0
35
-0.12
28
-0.30
0.6
1.0
156.00
780.0
0.060-0.120
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表