您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle C0-11 D - Embout à rotule femelle en Polymère DIN 648, série K - Filetage à droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule en Polymère
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts_polymere/c0_11.prj},{NB=michaud_chailly_C0-11-14},{REF=C0-11-14},{EXEC=Taraudage à droite},{D1=14},{D2=25.40},{D3=16.8},{D4=38},{D5=M 14 x 2},{D6=SW22},{D7=20.0},{D8=25},{L1=19},{L2=13.5},{H1=76},{H2=57},{H3=25},{INFOS=INFOTEXTE},{H4=18},{D5G=14.000},{D5X=11.835},{D6X=22.000},{H5=8.0},{PPATH=c0_11_sbl.prj},{INFO1=c0_11.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
(E 10)
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly C0-11-5
C0-11-5
Taraudage à droite
5
11.10
7.7
18
M 5 x 0,8
SW09
9.0
12
8
6.0
36
27
10
Michaud Chailly C0-11-6
C0-11-6
Taraudage à droite
6
12.70
8.9
20
M 6 x 1
SW11
10.0
13
9
7.0
40
30
12
Michaud Chailly C0-11-8
C0-11-8
Taraudage à droite
8
15.80
10.3
24
M 8 x1,25
SW14
13.0
16
12
9.0
48
36
16
Michaud Chailly C0-11-10
C0-11-10
Taraudage à droite
10
19.00
12.9
30
M 10 x 1,5
SW17
15.0
19
14
10.5
58
43
20
Michaud Chailly C0-11-12
C0-11-12
Taraudage à droite
12
22.20
15.4
34
M 12 x 1,75
SW19
18.0
22
16
12.0
67
50
22
Michaud Chailly C0-11-14
C0-11-14
Taraudage à droite
14
25.40
16.8
38
M 14 x 2
SW22
20.0
25
19
13.5
76
57
25
Michaud Chailly C0-11-16
C0-11-16
Taraudage à droite
16
28.50
19.3
42
M 16 x 2
SW22
22.0
27
21
15.0
85
64
28
Michaud Chailly C0-11-18
C0-11-18
Taraudage à droite
18
31.70
21.8
46
M 18 x 1,5
SW27
25.0
31
23
16.5
94
71
32
Michaud Chailly C0-11-20
C0-11-20
Taraudage à droite
20
34.90
24.3
50
M 20 x 1,5
SW30
28.0
34
25
18.0
102
77
33
Michaud Chailly C0-11-22
C0-11-22
Taraudage à droite
22
38.10
25.8
56
M 22 x 1,5
SW32
30.0
37
28
20.0
112
84
37
Michaud Chailly C0-11-25
C0-11-25
Taraudage à droite
25
42.85
29.5
60
M 24 x 2,0
SW36
32.0
41
31
22.0
124
94
42
Michaud Chailly C0-11-30
C0-11-30
Taraudage à droite
30
50.80
34.8
70
M 30 x 2,0
SW41
37.0
50
37
25.0
145
110
51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN-ISO-12240.4-K-GS-IG - Embouts à rotule hautes performances GS DIN ISO 1...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle C0-11 G - Embout à rotule femelle en Polymère DIN 648, série K - Fil...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C0-12 D - Embout à rotule mâle en Polymère DIN 648, série K - Fileta...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-661 D - Chape de tringlerie avec axe et rondelle - Acier zingue -...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-430 - Embout à rotule mâle acier inox/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN-ISO-12240.4-K-GT-IG - Embouts à rotule hautes performances GT DIN 12240...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle C1-42 - Embout à rotule femelle acier/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C1-30 - Embout à rotule femelle Acier/Acier DIN 648, série E-ISO 612...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-220 - Vis à oeil inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表