您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-BD-AT10 - Barreau denté profil AT10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
barreaux_dentees
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/barreaux_dentees/a9_bd_at10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-BD-AT10-28-160},{REF=A9-BD-AT10-28-160},{DENTS=28},{D1=87.25},{DE=87.250},{L1=160},{L2=160},{POIDS=2.42},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=BAT 10 28},{CNSORDERNO=69000028},{N=222},{WEB=WWW},{Z=28},{L=160}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-15-160
15
45.90
160
160
0.62
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-16-160
16
49.10
160
160
0.72
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-17-160
17
52.25
160
160
0.82
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-18-160
18
55.45
160
160
0.94
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-19-160
19
58.65
160
160
1.05
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-20-160
20
61.80
160
160
1.17
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-21-160
21
65.00
160
160
1.31
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-22-160
22
68.20
160
160
1.44
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-23-160
23
71.35
160
160
1.60
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-24-160
24
74.55
160
160
1.75
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-25-160
25
77.75
160
160
1.91
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-26-160
26
80.90
160
160
2.06
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-27-160
27
84.05
160
160
2.23
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-28-160
28
87.25
160
160
2.42
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-30-160
30
93.65
160
160
2.79
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-32-160
32
100.00
160
160
3.20
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-34-160
34
106.40
160
160
3.65
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-36-160
36
112.75
160
160
4.09
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-38-160
38
119.10
160
160
4.59
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-40-160
40
125.45
160
160
5.16
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-42-160
42
131.85
160
160
5.65
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-44-160
44
138.20
160
160
6.22
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-46-160
46
144.55
160
160
6.84
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-48-160
48
150.95
160
160
7.45
Michaud Chailly A9-BD-AT1...
A9-BD-AT10-52-160
52
163.65
160
160
8.93
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A9-BD-5M - Barreau denté profil HTD® 5M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
09.02.2024
MAE-ZW-AT10-AL - Arbres dentés profil AT, profil AT 10, matériau aluminium
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A9-40AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-H075 - Poulie dentée monobloc pas 12,7mm (1/2") pour courroie lar...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-66AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
AT10
Bando
06.03.2023
Modèle A9-BD-T10 - Barreau denté profil T10 - DIN 7721-2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
09.02.2024
Poulies crantées préalésées 66-BAT 10 - Poulies crantées pas metrique série...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A9-31AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-47AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
AT10 - Poulie dentée de positionnement AT - Aluminium - Pas AT10
HPC
17.02.2022
Zahnstangen für Zahnriemen - Profil AT
Ketten Fuchs
22.11.2013
Modèle A9-BD-AT5 - Barreau denté profil AT5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
09.02.2024
AT10-050
Bando
06.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表