您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-40T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courroie largeur 25 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_40t10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-40T10-22F},{REF=A9-40T10-22F},{MATIERE=Aluminium},{SCHEMA=6F},{DENTS=22},{D1=8},{D2=75},{D3=70.03},{D4=68.20},{D5=52},{L1=40},{L2=30},{POIDS=0.34},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=28025022},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=218},{DESCRIPTION=40 T 10 22},{I=60.0},{PPATH=a9_t10/a9_t10_asmtpl.prj},{VERSION=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-12F
Aluminium
6F
12
6
42
38.20
36.35
28
40
30
0.10
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-14F
Aluminium
6F
14
8
48
44.56
42.70
32
40
30
0.13
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-15F
Aluminium
6F
15
8
51
47.75
45.90
32
40
30
0.15
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-16F
Aluminium
6F
16
8
54
50.93
49.10
35
40
30
0.18
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-18F
Aluminium
6F
18
8
60
57.30
55.45
40
40
30
0.22
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-19F
Aluminium
6F
19
8
66
60.48
58.65
44
40
30
0.25
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-20F
Aluminium
6F
20
8
66
63.66
61.80
46
40
30
0.28
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-22F
Aluminium
6F
22
8
75
70.03
68.20
52
40
30
0.34
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-24F
Aluminium
6F
24
8
83
76.36
74.55
58
40
30
0.39
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-25F
Aluminium
6F
25
8
83
79.58
77.75
60
40
30
0.42
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-26F
Aluminium
6F
26
8
87
82.76
80.90
60
40
30
0.48
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-27F
Aluminium
6F
27
8
91
85.94
84.10
60
40
30
0.54
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-28F
Aluminium
6F
28
8
93
89.13
87.25
60
40
30
0.55
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-30F
Aluminium
6F
30
8
97
95.49
93.65
60
40
30
0.64
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-32F
Aluminium
6F
32
10
106
101.86
100.00
65
40
30
0.69
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-36F
Aluminium
6F
36
10
119
114.59
112.75
70
40
30
0.87
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-40F
Aluminium
6F
40
10
131
127.32
125.45
80
40
30
1.07
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表