您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-H150 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie largeur 38,1 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_h150.prj},{NB=michaud_chailly_A9-32H150F},{REF=A9-32H150F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=32},{D1=18},{D2=135},{D3=129.36},{D4=127.99},{D5=80},{L1=58},{L2=46},{POIDS=4.86},{INFOS=INFOTEXTE},{N=328},{I=111.0},{VER=150},{PPATH=a9_hxx/a9_h_asmtpl.prj},{TYPE=2F},{DESCRIPTION=32 H 150},{CNSORDERNO=15150032},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-14H150...
A9-14H150F
Acier
6F
14
18
63
56.59
55.22
40
58
46
0.81
Michaud Chailly A9-15H150...
A9-15H150F
Acier
6F
15
18
66
60.64
59.27
45
58
46
0.97
Michaud Chailly A9-16H150...
A9-16H150F
Acier
6F
16
18
71
64.68
63.31
45
58
46
1.11
Michaud Chailly A9-17H150...
A9-17H150F
Acier
6F
17
18
75
68.72
67.35
45
58
46
1.25
Michaud Chailly A9-18H150...
A9-18H150F
Acier
6F
18
18
79
72.77
71.39
55
58
46
1.48
Michaud Chailly A9-19H150...
A9-19H150F
Acier
6F
19
18
83
76.81
75.44
60
58
46
1.68
Michaud Chailly A9-20H150...
A9-20H150F
Acier
6F
20
18
87
80.85
79.48
62
58
46
1.88
Michaud Chailly A9-21H150...
A9-21H150F
Acier
6F
21
18
91
84.89
83.52
65
58
46
2.08
Michaud Chailly A9-22H150...
A9-22H150F
Acier
6F
22
18
93
88.94
87.56
68
58
46
2.30
Michaud Chailly A9-23H150...
A9-23H150F
Acier
6F
23
18
97
92.98
91.61
72
58
46
2.54
Michaud Chailly A9-24H150...
A9-24H150F
Acier
6F
24
18
103
97.03
95.65
72
58
46
2.75
Michaud Chailly A9-25H150...
A9-25H150F
Acier
6F
25
18
106
101.06
99.69
72
58
46
2.97
Michaud Chailly A9-26H150...
A9-26H150F
Acier
6F
26
18
111
105.11
103.73
80
58
46
3.29
Michaud Chailly A9-27H150...
A9-27H150F
Acier
6F
27
18
115
109.15
107.78
80
58
46
3.52
Michaud Chailly A9-28H150...
A9-28H150F
Acier
6F
28
18
119
113.19
111.82
80
58
46
3.78
Michaud Chailly A9-29H150...
A9-29H150F
Acier
6F
29
18
123
117.23
115.86
80
58
46
4.03
Michaud Chailly A9-30H150...
A9-30H150F
Acier
6F
30
18
127
121.29
119.90
80
58
46
4.29
Michaud Chailly A9-32H150...
A9-32H150F
Acier
6F
32
18
135
129.36
127.99
80
58
46
4.86
Michaud Chailly A9-33H150...
A9-33H150F
Acier
6F
33
18
140
133.40
132.03
80
58
46
5.15
Michaud Chailly A9-34H150...
A9-34H150F
Acier
6F
34
18
143
137.45
136.07
80
58
46
5.46
Michaud Chailly A9-35H150...
A9-35H150F
Acier
6F
35
18
148
141.49
140.12
80
58
46
5.78
Michaud Chailly A9-36H150...
A9-36H150F
Acier
6F
36
18
152
145.53
144.16
80
58
46
6.09
Michaud Chailly A9-38H150...
A9-38H150F
Acier
6F
38
18
158
153.62
152.24
80
58
46
6.74
Michaud Chailly A9-40H150...
A9-40H150F
Acier
6F
40
18
168
161.70
160.33
80
58
46
7.46
Michaud Chailly A9-44H150...
A9-44H150F
Fonte
6WF
44
18
184
177.87
176.50
80
58
46
4.29
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A8-H - Courroie dentée H - Pas 12,7 mm(1/2'')
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-H100 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-L075 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-31T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-8M30 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 8 mm pour courroie larg...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
38.1mm
Bando
06.03.2023
Modèle MA A9-H150 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie pas 12,7mm...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
NZRR-H-150-ST - Poulies à courroie dentée normalisées, pas en pouces DIN 52...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Modèle A9-H075 - Poulie dentée monobloc pas 12,7mm (1/2") pour courroie lar...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle a9-14M40 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 14mm pour courroie larg...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Poulies crantées préalésées H150 - Poulies crantées pour courroies positive...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表