您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle MIDAS A9 - Moyeux de serrage Midas
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/midas_a9.prj},{NB=michaud_chailly_A9-3827-28},{REF=A9-3827-28},{TYPE=3827},{D1MAX=28},{D=38},{D2=57.0},{D3=6},{L1=52.0},{L2=46.0},{L3=27},{D1=28},{VSN=6},{TS=17},{P=81},{D22=56.000},{L4=7.310},{A=2.000},{AN=60.000},{DSCH=45.000},{DK=10.000},{SW=5.000},{R=0.500},{AN1=0.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D1MAX
maxi
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
T
couple transmissible
[Nm]
F
force axiale résistante
[kN]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
VSN
Vis de serrage nombre
[mm]
TS
couple de serrage des vis
[Nm]
P
pression surface moyeu
[Nmm2]
Michaud Chailly A9-2614-1...
A9-2614-11
2614
11
26
40.5
80
14
4
31.5
27.5
14
11
6
5
100
Michaud Chailly A9-2614-1...
A9-2614-12
2614
12
26
40.5
87
14
4
31.5
27.5
14
12
6
5
100
Michaud Chailly A9-2614-1...
A9-2614-14
2614
14
26
40.5
102
14
4
31.5
27.5
14
14
6
5
100
Michaud Chailly A9-2614-1...
A9-2614-15
2614
15
26
40.5
108
14
4
31.5
27.5
14
15
6
5
100
Michaud Chailly A9-2614-1...
A9-2614-16
2614
16
26
40.5
116
14
4
31.5
27.5
14
16
6
5
100
Michaud Chailly A9-2614-1...
A9-2614-18
2614
18
26
40.5
130
14
4
31.5
27.5
14
18
6
5
100
Michaud Chailly A9-2614-1...
A9-2614-19
2614
19
26
40.5
138
14
4
31.5
27.5
14
19
6
5
100
Michaud Chailly A9-2614-2...
A9-2614-20
2614
20
26
40.5
3133
14
4
31.5
27.5
14
20
6
5
100
Michaud Chailly A9-3814-1...
A9-3814-19
3814
19
38
57.0
210
22
6
39.0
33.0
14
19
4
17
104
Michaud Chailly A9-3814-2...
A9-3814-20
3814
20
38
57.0
220
22
6
39.0
33.0
14
20
4
17
104
Michaud Chailly A9-3814-2...
A9-3814-22
3814
22
38
57.0
242
22
6
39.0
33.0
14
22
4
17
104
Michaud Chailly A9-3814-2...
A9-3814-24
3814
24
38
57.0
265
22
6
39.0
33.0
14
24
4
17
104
Michaud Chailly A9-3814-2...
A9-3814-25
3814
25
38
57.0
3133
22
6
39.0
33.0
14
25
4
17
104
Michaud Chailly A9-3814-2...
A9-3814-28
3814
28
38
57.0
309
22
6
39.0
33.0
14
28
4
17
104
Michaud Chailly A9-3814-3...
A9-3814-30
3814
30
38
57.0
331
22
6
39.0
33.0
14
30
4
17
104
Michaud Chailly A9-3827-1...
A9-3827-19
3827
19
38
57.0
314
34
6
52.0
46.0
27
19
6
17
81
Michaud Chailly A9-3827-2...
A9-3827-20
3827
20
38
57.0
331
34
6
52.0
46.0
27
20
6
17
81
Michaud Chailly A9-3827-2...
A9-3827-22
3827
22
38
57.0
364
34
6
52.0
46.0
27
22
6
17
81
Michaud Chailly A9-3827-2...
A9-3827-24
3827
24
38
57.0
397
34
6
52.0
46.0
27
24
6
17
81
Michaud Chailly A9-3827-2...
A9-3827-25
3827
25
38
57.0
413
34
6
52.0
46.0
27
25
6
17
81
Michaud Chailly A9-3827-2...
A9-3827-28
3827
28
38
57.0
465
34
6
52.0
46.0
27
28
6
17
81
Michaud Chailly A9-3827-3...
A9-3827-30
3827
30
38
57.0
497
34
6
52.0
46.0
27
30
6
17
81
Michaud Chailly A9-5227-2...
A9-5227-24
5227
24
52
70.5
529
44
6
52.0
46.0
27
24
8
17
79
Michaud Chailly A9-5227-2...
A9-5227-25
5227
25
52
70.5
552
44
6
52.0
46.0
27
25
8
17
79
Michaud Chailly A9-5227-2...
A9-5227-28
5227
28
52
70.5
618
44
6
52.0
46.0
27
28
8
17
79
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle MIDAS A9-T5 - Poulie dentée à élément de serrage Midas - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MIDAS A9-8M - Poulie dentée HTD à moyeu de serrage Midas - Pas 8 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MIDAS A9-5M - Poulie dentée HTD à moyeu de serrage Midas - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MIDAS A9-T10 - Poulie dentée à élément de serrage Midas - Pas 10 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-8M20 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 8 mm pour courroie large...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-36AT5 - Poulie dentée monobloc profil AT5 pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle MA A9-8M50 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-WK 12 - Frette extérieure type WK
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R6-90 - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000 & t...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F2-313 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier inoxydable 316
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-310 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.02.2024
Modèle A5-580 - Moyeu expansible cylindrique bar inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表