您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle MA A9-8M30 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courroie largeur 30mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/ma_a9_8m_30.prj},{NB=michaud_chailly_A9-38-8M30-1615},{REF=A9-38-8M30-1615},{SCHEMA=15F},{MAT=Acier},{DENTS=38},{MOYEU=1615},{ALESAGE=42},{D2=103},{D3=96.77},{D4=95.39},{D5=0},{D6=0},{L1=38},{L2=38},{L3=0.0},{POIDS=1.10},{INFOS=INFOTEXTE},{N=320},{DESCRIPTION=TL 38 8M 30},{CNSORDERNO=47030038},{I=86.0},{PPATH=ma_a9_8mx/ma_a9_8m_asmtpl.prj},{VER=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
[mm]
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
maxi du moyeu
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-22-8M3...
A9-22-8M30-1008
16F
Acier
22
1008
25
60
56.02
54.65
0
37
22
38
16.0
0.33
Michaud Chailly A9-24-8M3...
A9-24-8M30-1108
16F
Acier
24
1108
25
66
61.11
59.74
0
44
22
38
16.0
0.40
Michaud Chailly A9-26-8M3...
A9-26-8M30-1108
16F
Acier
26
1108
25
71
66.21
64.84
0
44
22
38
16.0
0.45
Michaud Chailly A9-28-8M3...
A9-28-8M30-1210
16F
Acier
28
1210
32
75
71.30
70.08
0
50
25
38
13.0
0.50
Michaud Chailly A9-30-8M3...
A9-30-8M30-1615
15F
Acier
30
1615
42
83
76.39
75.13
0
0
38
38
0.0
0.55
Michaud Chailly A9-32-8M3...
A9-32-8M30-1615
15F
Acier
32
1615
42
87
81.49
80.16
0
0
38
38
0.0
0.60
Michaud Chailly A9-34-8M3...
A9-34-8M30-1615
15F
Acier
34
1615
42
91
86.58
85.21
0
0
38
38
0.0
0.80
Michaud Chailly A9-36-8M3...
A9-36-8M30-1615
15F
Acier
36
1615
42
98
91.67
90.30
0
0
38
38
0.0
1.00
Michaud Chailly A9-38-8M3...
A9-38-8M30-1615
15F
Acier
38
1615
42
103
96.77
95.39
0
0
38
38
0.0
1.10
Michaud Chailly A9-40-8M3...
A9-40-8M30-1615
15F
Acier
40
1615
42
106
101.86
100.49
0
0
38
38
0.0
1.34
Michaud Chailly A9-44-8M3...
A9-44-8M30-2012
18F
Acier
44
2012
50
119
112.05
110.67
0
86
32
38
3.0
1.30
Michaud Chailly A9-48-8M3...
A9-48-8M30-2012
18F
Acier
48
2012
50
127
122.23
120.86
0
90
32
38
3.0
1.80
Michaud Chailly A9-56-8M3...
A9-56-8M30-2012
18F
Acier
56
2012
50
148
142.60
141.23
0
110
32
38
3.0
3.80
Michaud Chailly A9-64-8M3...
A9-64-8M30-2517
10F
Acier
64
2517
60
168
162.97
161.60
125
0
45
38
7.0
4.30
Michaud Chailly A9-72-8M3...
A9-72-8M30-2517
11F
Acier
72
2517
60
192
183.35
181.97
125
158
45
38
7.0
4.40
Michaud Chailly A9-80-8M3...
A9-80-8M30-2517
11
Fonte
80
2517
60
0
203.72
202.35
125
180
45
38
7.0
4.65
Michaud Chailly A9-90-8M3...
A9-90-8M30-2517
11
Fonte
90
2517
60
0
229.18
227.81
125
204
45
38
7.0
5.80
Michaud Chailly A9-112-8M...
A9-112-8M30-2517
12
Fonte
112
2517
60
0
285.21
283.83
125
254
45
38
7.0
6.20
Michaud Chailly A9-144-8M...
A9-144-8M30-2517
12
Fonte
144
2517
60
0
366.69
365.32
125
336
45
38
7.0
9.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-8M30 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 8 mm pour courroie larg...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
Maska
13.02.2007
Modèle MA A9-8M20 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Spannbuchsen - Taper-Spannbuchsen
Ketten Fuchs
26.11.2013
Modèle A8-8M - Courroie dentée HTD 8m - Pas 8 mm pour transmission à couple...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-8M20 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 8 mm pour courroie large...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-31 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
HTD14M-85 - Poulie dentée - Acier ou fonte - Pas 14mm - Largeur de courroie...
HPC
17.02.2022
22005 - Roues dentées Profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper
norelem
26.06.2024
Modèle MA A9-14M40 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Type 8M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
20.11.2023
ZRR-TL-8M-BR30-ST-GG - Poulies à courroie dentée HTD, profil 8M pour douill...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle MIDAS A9-8M - Poulie dentée HTD à moyeu de serrage Midas - Pas 8 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表