您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A8-5M - Courroie dentée HTD 5m - Pas 5mm pour transmission à couple élevé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
courroies_dentees_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/courroies_dentees_profil_xl_l_h/a8_5m.prj},{NB=michaud_chailly_A8-600-5M15},{REF=A8-600-5M15},{L=15},{LP=600},{ND=120},{PAS=5},{H1=2.06},{H2=3.80},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=A8-5m.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L
Largeur
[mm]
LP
Longueur primitive ISO
[mm]
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
PAS
Pas
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Michaud Chailly A8-180-5M...
A8-180-5M09
9
180
36
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-225-5M...
A8-225-5M09
9
225
45
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-255-5M...
A8-255-5M09
9
255
51
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-270-5M...
A8-270-5M09
9
270
54
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-280-5M...
A8-280-5M09
9
280
56
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-305-5M...
A8-305-5M09
9
305
61
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-325-5M...
A8-325-5M09
9
325
65
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-340-5M...
A8-340-5M09
9
340
68
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-350-5M...
A8-350-5M09
9
350
70
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-365-5M...
A8-365-5M09
9
365
73
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-375-5M...
A8-375-5M09
9
375
75
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-400-5M...
A8-400-5M09
9
400
80
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-425-5M...
A8-425-5M09
9
425
85
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-450-5M...
A8-450-5M09
9
450
90
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-475-5M...
A8-475-5M09
9
475
95
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-500-5M...
A8-500-5M09
9
500
100
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-520-5M...
A8-520-5M09
9
520
104
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-525-5M...
A8-525-5M09
9
525
105
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-535-5M...
A8-535-5M09
9
535
107
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-550-5M...
A8-550-5M09
9
550
110
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-560-5M...
A8-560-5M09
9
560
112
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-575-5M...
A8-575-5M09
9
575
115
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-580-5M...
A8-580-5M09
9
580
116
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-600-5M...
A8-600-5M09
9
600
120
5
2.06
3.80
Michaud Chailly A8-610-5M...
A8-610-5M09
9
610
122
5
2.06
3.80
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A8-8M - Courroie dentée HTD 8m - Pas 8 mm pour transmission à couple...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-5M25 - Poulie dentée HTD® à moyeu de serrage Midas® - Pas 25 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-5M15 - Poulie dentée HTD® à moyeu de serrage Midas® - Pas 15 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Type 5M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
21.03.2024
MAE-ZR-5M-BR09-NEOPREN - Courroie dentée HTD, profil HTD-5M, largeur de la ...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
C-B6000ZZ, C-B6200ZZ, C-B6300ZZ, C-B6001ZZ, C-B6201ZZ, C-B6301ZZ, C-B6002ZZ...
Misumi
29.05.2023
Modèle A9-5M09 - Poulie dentée HTD® à moyeu de serrage Midas® - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
HTD5M-15 - Poulie dentée - Acier ou aluminium- Pas 5mm - Largeur de courroi...
HPC
17.02.2022
Modèle A9-PSC - Plaque de serrage pour courroie dentée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
HTD5M
HEFA
15.06.2024
Modèle A9-21T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-21AT5 - Poulie dentée monobloc profil AT5 pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
HTD-5M - Timing belt
DM-ROBOT
13.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表