您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-MS - Moyeu à souder
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
derive
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/derive/a5_ms.prj},{NB=michaud_chailly_A5-MS-2517},{REF=A5-MS-2517},{MOYEU=2517},{D2=127},{D3H8=110},{L1=45},{L2=26},{L3=19},{L4=13},{POIDS=1.80},{INFOS=INFOTEXTE},{HM=65},{DESCRIPTION=MSC 2517},{CNSORDERNO=496251700},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MOYEU
Moyeu coniue
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A5-MS-121...
A5-MS-1210
1210
73
60
25
16
9
10
0.31
Michaud Chailly A5-MS-121...
A5-MS-1215
1215
73
60
38
22
16
11
0.50
Michaud Chailly A5-MS-161...
A5-MS-1610
1610
83
70
25
16
9
10
0.37
Michaud Chailly A5-MS-161...
A5-MS-1615
1615
83
70
38
22
16
11
0.60
Michaud Chailly A5-MS-201...
A5-MS-2012
2012
96
90
32
22
10
12
0.72
Michaud Chailly A5-MS-251...
A5-MS-2517
2517
127
110
45
26
19
13
1.80
Michaud Chailly A5-MS-302...
A5-MS-3020
3020
152
130
51
27
24
18
2.59
Michaud Chailly A5-MS-303...
A5-MS-3030
3030
152
130
76
51
25
19
3.55
Michaud Chailly A5-MS-352...
A5-MS-3525
3525
184
155
65
40
25
25
4.83
Michaud Chailly A5-MS-353...
A5-MS-3535
3535
184
155
89
57
32
25
6.40
Michaud Chailly A5-MS-404...
A5-MS-4040
4040
225
195
102
70
32
35
13.22
Michaud Chailly A5-MS-454...
A5-MS-4545
4545
254
220
114
76
38
40
19.30
Michaud Chailly A5-MS-505...
A5-MS-5050
5050
276
242
127
89
38
40
24.52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表